您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AFHBZ,AFHBR - 无油衬套-青铜直柱内径F7外径m6
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
05-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/e/afhbz192-1.prj},{NB=AFHBZ30-25},{CODE=AFHBZ},{MAT=Cu},{DD=30},{DDTOL=+0.041 /+0.020 },{L=25},{LX=25,30,40,50,60},{D=38},{DTOL=+0.025 /+0.009 },{A=4.0},{R=0.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
T
壁厚
[mm]
AFHBZ5-8
AFHBZ
直柱型
锡青铜
5
+0.022 /+0.010
9
+0.015 /+0.006
2
AFHBZ6-8
AFHBZ
直柱型
锡青铜
6
+0.022 /+0.010
10
+0.015 /+0.006
2
AFHBZ8-8
AFHBZ
直柱型
锡青铜
8
+0.028 /+0.013
12
+0.018 /+0.007
2
AFHBZ10-8
AFHBZ
直柱型
锡青铜
10
+0.028 /+0.013
14
+0.018 /+0.007
2
AFHBZ12-10
AFHBZ
直柱型
锡青铜
12
+0.034 /+0.016
18
+0.018 /+0.007
3
AFHBZ13-15
AFHBZ
直柱型
锡青铜
13
+0.034 /+0.016
19
+0.021 /+0.008
3
AFHBZ15-10
AFHBZ
直柱型
锡青铜
15
+0.034 /+0.016
21
+0.021 /+0.008
3
AFHBZ16-10
AFHBZ
直柱型
锡青铜
16
+0.034 /+0.016
22
+0.021 /+0.008
3
AFHBZ20-15
AFHBZ
直柱型
锡青铜
20
+0.041 /+0.020
28
+0.021 /+0.008
4
AFHBZ25-20
AFHBZ
直柱型
锡青铜
25
+0.041 /+0.020
33
+0.025 /+0.009
4
AFHBZ30-25
AFHBZ
直柱型
锡青铜
30
+0.041 /+0.020
38
+0.025 /+0.009
4
AFHBR5-8
AFHBR
直柱型
锡青铜
5
+0.032 /+0.020
9
+0.028 /+0.019
2
AFHBR6-8
AFHBR
直柱型
锡青铜
6
+0.032 /+0.020
10
+0.028 /+0.019
2
AFHBR8-8
AFHBR
直柱型
锡青铜
8
+0.040 /+0.025
12
+0.034 /+0.023
2
AFHBR10-8
AFHBR
直柱型
锡青铜
10
+0.040 /+0.025
14
+0.034 /+0.023
2
AFHBR12-10
AFHBR
直柱型
锡青铜
12
+0.050 /+0.032
18
+0.034 /+0.023
3
AFHBR13-15
AFHBR
直柱型
锡青铜
13
+0.050 /+0.032
19
+0.041 /+0.028
3
AFHBR15-10
AFHBR
直柱型
锡青铜
15
+0.050 /+0.032
21
+0.041 /+0.028
3
AFHBR16-10
AFHBR
直柱型
锡青铜
16
+0.050 /+0.032
22
+0.041 /+0.028
3
AFHBR20-15
AFHBR
直柱型
锡青铜
20
+0.061 /+0.040
28
+0.041 /+0.028
4
AFHBR25-20
AFHBR
直柱型
锡青铜
25
+0.061 /+0.040
33
+0.050 /+0.034
4
AFHBR30-25
AFHBR
直柱型
锡青铜
30
+0.061 /+0.040
38
+0.050 /+0.034
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1272 - Guide bushes for bonding, bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
AFHFZ - 无油衬套-青铜带肩型/内径E7外径r6
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
ST 7361 - Guide bushes
Steinel Normalien
14.05.2024
BBG 201 - Bronze guide bush with graphite inserts
RCM
27.11.2019
MET - Plain METAFRAM® bushes - Self-lubricating sintered bronze
HPC
17.02.2022
Z4085 - Gleitführungsbuchse
STRACK
02.11.2023
GB.24 - Guide Bushing with solid lubricant
Bordignon
09.01.2023
EBU-2B - Bonze guide bush
Pedrotti
29.09.2021
BJA024-025 - 青铜直柱型
远东卓越FA
18.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表