피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
AES-65-2053 - Spring Loaded Barrel Latches
Reid Supply
Latches, Catches & Hinges
Latches & Locks
Slide, Barrel Bolt & Gate Latches
Spring Loaded Barrel Latches
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_b00000000/l2_b04000000/l3_b04110000/p021016/aes-65-2053_asmtab.prj},{NB=AES-65-2053},{PN=AES-65-2053},{AMERSID=1105064},{APACID=-},{EMEAID=-},{USEWITHSERIESEXT=25 and 40},{A=51},{B=38},{C=12.9},{D=15.9},{TYPEE=14},{F=6.3},{G=38.1},{H=25},{K=13},{M=15.9},{N=4.6},{PPATH=p021016_asm_dir/aes-65-2053/aes-65-2053_asmtpl.prj},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/slide-bolt-gate-latches/aes-65-2053}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
USEWITHSERIESEXT
Use With Series Extrusion
ⁿ/ₐ
A
A Body Length
[mm]
B
B Flange Length
[mm]
C
C Slot Lenth Center to Center
[mm]
D
D Body Width
[mm]
TYPEE
E Bolt Travel
[mm]
F
F Slot Size
[mm]
G
G Flange Width
[mm]
H
H Latch Length
[mm]
K
K Latch Slot Length Center to Center
[mm]
M
M Overall Height
[mm]
N
N Flange Height
[mm]
AES-65-2053
AES-65-2053
1105064
-
-
25 and 40
51
38
12.9
15.9
14
6.3
38.1
25
13
15.9
4.6
AES-65-2107
AES-65-2107
1105065
-
-
25 and 40
51
38
12.9
15.9
14
6.3
38.1
25
13
15.9
4.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ELH-500 - Spring Loaded Slide Latch
Essentra Components
10.07.2014
SUG-541 - Lift and Slide Gate Latch
Reid Supply
15.02.2022
HFY45 - Sliding round latch, long-distance distance, left and right disting...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SUG-504 - Barrel Bolt Gate Latches
Reid Supply
15.02.2022
HFY48 - Short distance of elastic locking sliding square bolt
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AES-65-2053 - Spring Loaded Barrel Latches
Essentra Components
10.07.2014
SUG-541 - Lift and Slide Gate Latch
Essentra Components
10.07.2014
AES-2053 - Spring Loaded Barrel Latches
Reid Supply
15.02.2022
SC-7431 - Adjustable Compression Latches
Reid Supply
21.02.2022
fay17
VIPDO
26.01.2024
AES-2053 - Spring Loaded Barrel Latches
Essentra Components
10.07.2014
Deadbolt latch - Door Parts Window Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
Rotary latch - Door Parts Window Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
GN 416 L1 - Spring latches with flange for surface mounting, Type L1, Locki...
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성