피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ADAJ - Straight-shaped linear bearing / gap adjustment type
SRD-FA
SRD-FA
d
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_162.prj},{NB=ADAJ16},{CODE=ADAJ},{MAT=SUJ2},{HRD=58HRC~},{SUR=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Resin},{USE=-20~80℃},{MAT3=Nitrile rubber},{D2=16},{D2TOL=0/-0.009},{D=28},{DTOL=0/-0.013},{L=37},{LTOL=0/-0.2},{L1=26.5},{L1TOL=0/-0.2},{W=1.60},{D1=27.0},{K=1.5},{R=1.5},{ECC=0.012},{MAXG=-0.006},{CD=774},{CO=1180},{BALL=5},{REF=68}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT1
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT2
Cage material
ⁿ/ₐ
USE
Use temperature environment
ⁿ/ₐ
MAT3
Seal material
ⁿ/ₐ
D2
d
[mm]
D2TOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1TOL
L1 tolerance
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D1
[mm]
K
k
[mm]
ECC
eccentric
ⁿ/ₐ
MAXG
Maximum gap
[mm]
CD
Basic rated load C (moving) N
[N]
CO
Basic rated load CO (static) N
[N]
BALL
Number of rows of balls
ⁿ/ₐ
REF
reference weight
[g]
ADAJ6
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
Resin
-20~80℃
Nitrile rubber
6
0/-0.009
12
0/-0.011
19
0/-0.2
13.5
0/-0.2
1.10
11.5
1.0
0.012
-0.003
205
265
4
7.5
ADAJ8
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
Resin
-20~80℃
Nitrile rubber
8
0/-0.009
15
0/-0.011
24
0/-0.2
17.5
0/-0.2
1.10
14.3
1.0
0.012
-0.003
275
392
4
14.7
ADAJ10
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
Resin
-20~80℃
Nitrile rubber
10
0/-0.009
19
0/-0.013
29
0/-0.2
22.0
0/-0.2
1.30
18.0
1.0
0.012
-0.004
371
550
4
29
ADAJ12
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
Resin
-20~80℃
Nitrile rubber
12
0/-0.009
21
0/-0.013
30
0/-0.2
23.0
0/-0.2
1.30
20.0
1.5
0.012
-0.004
510
784
4
31
ADAJ13
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
Resin
-20~80℃
Nitrile rubber
13
0/-0.009
23
0/-0.013
32
0/-0.2
23.0
0/-0.2
1.30
22.0
1.5
0.012
-0.004
510
784
4
42
ADAJ16
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
Resin
-20~80℃
Nitrile rubber
16
0/-0.009
28
0/-0.013
37
0/-0.2
26.5
0/-0.2
1.60
27.0
1.5
0.012
-0.006
774
1180
5
68
ADAJ20
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
Resin
-20~80℃
Nitrile rubber
20
0/-0.010
32
0/-0.016
42
0/-0.2
30.5
0/-0.2
1.60
30.5
1.5
0.015
-0.006
885
1370
5
85
ADAJ25
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
Resin
-20~80℃
Nitrile rubber
25
0/-0.010
40
0/-0.016
59
0/-0.3
41.0
0/-0.3
1.85
38.0
2.0
0.015
-0.006
980
1570
6
216
ADAJ30
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
Resin
-20~80℃
Nitrile rubber
30
0/-0.010
45
0/-0.016
64
0/-0.3
44.5
0/-0.3
1.85
43.0
2.5
0.015
-0.008
1570
2740
6
245
ADAJ35
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
Resin
-20~80℃
Nitrile rubber
35
0/-0.012
52
0/-0.019
70
0/-0.3
49.5
0/-0.3
2.10
49.0
2.5
0.020
-0.008
1670
3140
6
384
ADAJ40
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
Resin
-20~80℃
Nitrile rubber
40
0/-0.012
60
0/-0.019
80
0/-0.3
60.5
0/-0.3
2.10
57.0
3.0
0.020
-0.010
2160
4020
6
579
ADAJ50
ADAJ
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
Resin
-20~80℃
Nitrile rubber
50
0/-0.012
80
0/-0.019
100
0/-0.3
74.0
0/-0.3
2.60
76.5
3.0
0.020
-0.013
3820
7940
6
1560
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
21505 - Linear ball bearings with steel cage
norelem
30.05.2024
KB-3-STS - Linear ball bearings KB-3-STS ISO Series 3, Closed Design
MÄDLER
26.04.2024
21505-01 - Linear ball bearings stainless steel
norelem
30.05.2024
ADST,ADLT - Stroke linear bearings / Single and Double liner type
SRD-FA
03.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성