카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
ACTUATED VALVES SERIES RV-FLUID - 3 WAYS BRASS ACTUATED BALL VALVES - SINGLE ACTING
Metalwork
Valves
Process valves multiple fluids
ACTUATED VALVES SERIES RV-FLUID
3-WAYS BRASS ACTUATED BALL VALVES
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/process_valves_multiple_fluids/actuated_valves_series_rv_fluid/3_ways_brass_ball_valves/3_ways_brass_ball_valves_sa_asmtab.prj},{NB=W0900300144},{END=4},{AT=Single-acting},{ATX=1},{BHT=4},{DN=20},{G=3/4},{GX=26.441},{A=86},{B=146},{C=152},{D=167},{E=38},{F=76},{H=1/4},{L=59.5},{L1=76},{KV=41},{MP=40},{RAB=63},{WEIGHT=2614},{PPATH=3_ways_brass_ball_valves_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AT
Actuator type
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
KV
Kv factor
[m^3/h]
MP
Max pressure
[bar]
RAB
Rotary actuator bore
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
W0900300141
W0900300141
Single-acting
8
1/4"
60.5
114.5
160
131.5
27
64.5
1/8"
49.5
59
5.9
40
42
1625
W0900300142
W0900300142
Single-acting
10
3/8"
60.5
114.5
160
131.5
27
65.4
1/8"
49.5
59.5
9.4
40
42
1597
W0900300143
W0900300143
Single-acting
15
1/2"
75
126
139
143
33.5
64.5
1/8"
49.5
66
17
40
50
1741
W0900300144
W0900300144
Single-acting
20
3/4"
86
146
152
167
38
76
1/4"
59.5
76
41
40
63
2614
W0900300145
W0900300145
Single-acting
25
1"
86
150
152
176
38
97
1/4"
74.5
86.5
70
40
63
3117
W0900300146
W0900300146
Single-acting
32
1 1/4"
94
181
205
217
42.5
118
1/4"
95.5
101.5
121
40
75
6465
W0900300147
W0900300147
Single-acting
40
1 1/2"
94
183.5
205
221.5
42.5
135
1/4"
105
110
200
25
75
6737
W0900300148
W0900300148
Single-acting
50
2"
104
204.5
230
247.5
49
157
1/4"
121.5
127.5
292
25
85
9586
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성