카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
ACTUATED BUTTERFLY VALVES SERIES RV-FLUID - ACTUATED BUTTERFLY VALVES - SINGLE-ACTING
Metalwork
Valves
Process valves multiple fluids
ACTUATED VALVES SERIES RV-FLUID
ACTUATED BUTTERFLY VALVES
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/process_valves_multiple_fluids/actuated_valves_series_rv_fluid/actuated_butterfly_vavles/actuated_butterfly_valves_asmtab.prj},{NB=W0900300053},{CODE=W0900300053},{AT=Single-acting},{ATX=5},{DN=80},{G=3},{F=46},{H=1/4},{L=146},{R=17},{KV=261},{MP=16},{PPATH=actuated_butterfly_valves_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AT
Actuator type
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R
[mm]
KV
Kv factor
[m^3/h]
MP
Max pressure
[bar]
RAB
Rotary actuator bore
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
W0900300051
W0900300051
Single-acting
50
2''
94
246
205
308
42.5
43
1/4''
121
5
99
16
75
5470
W0900300052
W0900300052
Single-acting
65
2 1/2''
94
256
205
325
42.5
46
1/4''
135
9
108
16
75
5770
W0900300053
W0900300053
Single-acting
80
3''
104
280
230
370
49
46
1/4''
146
17
261
16
85
8030
W0900300054
W0900300054
Single-acting
100
4''
120
314.5
275
422.5
55
52
1/4''
108
26
518
16
100
11120
W0900300055
W0900300055
Single-acting
125
5''
134
352.5
309
471.5
63.5
56
1/4''
119
34
883
16
115
16600
W0900300056
W0900300056
Single-acting
150
6''
134
372.5
309
504
63.5
56
1/4''
131
50
1364
16
115
18100
W0900300057
W0900300057
Single-acting
200
8''
163
435
392
601
80
60
1/4''
156
71
2716
16
145
34000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성