카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
ACTUATED BUTTERFLY VALVES SERIES RV-FLUID - ACTUATED BUTTERFLY VALVES -DOUBLE-ACTING
Metalwork
Valves
Process valves multiple fluids
ACTUATED VALVES SERIES RV-FLUID
ACTUATED BUTTERFLY VALVES
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/process_valves_multiple_fluids/actuated_valves_series_rv_fluid/actuated_butterfly_vavles/actuated_butterfly_valves_da_asmtab.prj},{NB=W0900300043},{CODE=W0900300043},{START=W09003000},{END=3},{AT=Double-acting},{ATX=4},{DN=80},{G=3},{F=46},{H=1/4},{L=146},{R=17},{KV=261},{MP=16},{PPATH=actuated_butterfly_valves_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AT
Actuator type
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R
[mm]
KV
Kv factor
[m^3/h]
MP
Max pressure
[bar]
RAB
Rotary actuator bore
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
W0900300041
W0900300041
Double-acting
50
2''
86
229.5
152
291.5
38
43
1/4''
121
5
99
16
63
3700
W0900300042
W0900300042
Double-acting
65
2 1/2''
86
239.5
152
308.5
38
46
1/4''
135
9
108
16
63
4000
W0900300043
W0900300043
Double-acting
80
3''
86
253.5
152
343.5
38
46
1/4''
146
17
261
16
63
4800
W0900300044
W0900300044
Double-acting
100
4''
94
290
205
397.5
42.5
52
1/4''
108
26
518
16
75
7200
W0900300045
W0900300045
Double-acting
125
5''
94
300
205
419
42.5
56
1/4''
119
34
883
16
75
9200
W0900300046
W0900300046
Double-acting
150
6''
104
330
230
461.5
49
56
1/4''
131
50
1364
16
85
12000
W0900300047
W0900300047
Double-acting
200
8''
134
402.5
309
568.5
80
60
1/4''
156
71
2716
16
115
24200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성