피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Actro drawer runner with Silent System, 40 kg - Actro drawer runner with Silent System, 40 kg
Hettich
Drawer systems
Arcitech double wall drawer
Actro
Actro with silent system
Load capacity 40
Actro carcase side thickness 16 mm
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/arcitech_double_wall_drawer/actro/actro_sisy/load_40/kd_16mm/actro_kd16_set_tab.prj},{NB=9240871},{ARTICLENO=9240871},{L=400.000},{A=271.000},{B=160.000},{C=350.000},{D=343.000},{E=62.700},{F=219.000},{X=4},{PPATH=actro_kd16_set_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
L
length
[mm]
9149234
9149234
270.000
9240857
9240857
270.000
9149235
9149235
300.000
9240869
9240869
300.000
9149236
9149236
350.000
9240870
9240870
350.000
9149237
9149237
400.000
9240871
9240871
400.000
9149238
9149238
450.000
9240872
9240872
450.000
9149239
9149239
500.000
9240873
9240873
500.000
9181030
9181030
500.000
9149240
9149240
550.000
9240874
9240874
550.000
9240875
9240875
650.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성