ACSPH,ACSPP,ACSMH,ACSPM,ACSPO - 固定环-树脂型-带螺纹套型(轻型)
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
03-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/c/gdh134-1.prj},{NB=ACSPP15},{CODE=ACSPP},{MAT=JU},{COLOUR=BS},{SY=-45°C~95°C},{FJ=KKFL},{NVMAT=SUS304},{D=15},{B=12},{D1=35},{M=M5},{C=0.5},{D2=5.5},{R=4.50},{W=1.5},{X=12.0},{Y=6},{MM=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOUR
颜色
ⁿ/ₐ
SY
使用环境温度
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
NVMAT
螺纹套材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D2
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
ACSPH8
ACSPH
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
8
8
25
M3
0.5
3.4
3.00
1.5
7.0
5
ACSPH10
ACSPH
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
10
10
30
M4
0.5
4.5
3.75
1.5
9.0
5
ACSPH12
ACSPH
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
12
10
30
M4
0.5
4.5
3.75
1.5
10.0
5
ACSPH15
ACSPH
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
15
12
35
M5
0.5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
ACSPH16
ACSPH
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
16
12
35
M5
0.5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
ACSPH20
ACSPH
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
20
15
45
M6
0.5
6.6
6.00
1.5
15.0
8
ACSPH25
ACSPH
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
25
15
50
M6
0.5
6.6
6.00
1.5
18.0
10
ACSPH30
ACSPH
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
30
15
55
M6
1.0
6.6
6.00
1.5
20.0
10
ACSMH8
ACSMH
MC尼龙
象牙白
-40°C~120°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
8
8
25
M3
0.5
3.4
3.00
1.5
7.0
5
ACSMH10
ACSMH
MC尼龙
象牙白
-40°C~120°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
10
10
30
M4
0.5
4.5
3.75
1.5
9.0
5
ACSMH12
ACSMH
MC尼龙
象牙白
-40°C~120°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
12
10
30
M4
0.5
4.5
3.75
1.5
10.0
5
ACSMH15
ACSMH
MC尼龙
象牙白
-40°C~120°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
15
12
35
M5
0.5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
ACSMH16
ACSMH
MC尼龙
象牙白
-40°C~120°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
16
12
35
M5
0.5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
ACSMH20
ACSMH
MC尼龙
象牙白
-40°C~120°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
20
15
45
M6
0.5
6.6
6.00
1.5
15.0
8
ACSMH25
ACSMH
MC尼龙
象牙白
-40°C~120°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
25
15
50
M6
0.5
6.6
6.00
1.5
18.0
10
ACSMH30
ACSMH
MC尼龙
象牙白
-40°C~120°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
30
15
55
M6
1.0
6.6
6.00
1.5
20.0
10
ACSPP8
ACSPP
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
8
8
25
M3
0.5
3.4
3.00
1.5
7.0
5
ACSPP10
ACSPP
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
10
10
30
M4
0.5
4.5
3.75
1.5
9.0
5
ACSPP12
ACSPP
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
12
10
30
M4
0.5
4.5
3.75
1.5
10.0
5
ACSPP15
ACSPP
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
15
12
35
M5
0.5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
ACSPP16
ACSPP
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
16
12
35
M5
0.5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
ACSPP20
ACSPP
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
20
15
45
M6
0.5
6.6
6.00
1.5
15.0
8
ACSPP25
ACSPP
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
25
15
50
M6
0.5
6.6
6.00
1.5
18.0
10
ACSPP30
ACSPP
聚缩醛
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
30
15
55
M6
1.0
6.6
6.00
1.5
20.0
10
ACSPM8
ACSPM
MC尼龙
象牙白
-40°C~120°C
内六角螺栓SUS304-开口型:1个-分离型:2个
SUS304
8
8
25
M3
0.5
3.4
3.00
1.5
7.0
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ACSH,ACAXLY,ACWM - 固定环-快速安装型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
C-SCNPAW - 经济型 固定环 - 分离型 -
Misumi
12.09.2022
Einbaufertiger Klemmring ( EK ) - aus Stahl, Profil DIN ISO 14
Ketten Fuchs
22.09.2021
AFC_200 - FNL flanged housings for bearings on an adapter sleeve
SKF
29.05.2024
SitaTrendy angled heated - Conventional outlet
Sita
26.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表