ACSG,ACPSG,ACSSG,ACASCH,ACPSGT,ACSSGT - 固定环-沉孔双孔固定型-沉孔三孔固定型-开口型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
03-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/c/gdh140.prj},{NB=ACSSG50-22},{CODE=ACSSG},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=50},{B=22},{D1=88},{M=M10},{MM=10},{D2=11.0},{H=18.0},{W=3.0},{C=1.0},{X=32},{Y=16},{P=71},{D3=11.0},{D4=17.5},{T=10.8},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221702.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件-1个内六角螺栓
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
选择
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
D2
d
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
P
[mm]
D3
d1
[mm]
D4
d2
[mm]
T
t
[mm]
ACSG6-8
ACSG
S45C
发黑
SCM435
6
8
24
M3
3.4
6.0
1.0
0.5
8
4
6~8
15
3.5
6.5
3.3
ACSG6-10
ACSG
S45C
发黑
SCM435
6
10
24
M4
4.5
7.5
1.0
0.5
8
4
6~8
15
3.5
6.5
3.3
ACSG8-8
ACSG
S45C
发黑
SCM435
8
8
25
M3
3.4
6.0
1.5
0.5
8
5
7~9
17
3.5
6.5
3.3
ACSG8-10
ACSG
S45C
发黑
SCM435
8
10
28
M4
4.5
7.5
1.5
0.5
9
5
8~9
18
4.5
8.0
4.4
ACSG10-10
ACSG
S45C
发黑
SCM435
10
10
33
M4
4.5
7.5
1.5
0.5
10
5
10~11
22
5.5
9.5
5.4
ACSG10-12
ACSG
S45C
发黑
SCM435
10
12
33
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
11
5
10~11
22
5.5
9.5
5.4
ACSG10-15
ACSG
S45C
发黑
SCM435
10
15
36
M6
6.6
12.0
1.5
0.5
13
6
11~12
23
6.6
11.0
6.5
ACSG12-10
ACSG
S45C
发黑
SCM435
12
10
35
M4
4.5
7.5
1.5
0.5
11
5
10~12
24
5.5
9.5
5.4
ACSG12-12
ACSG
S45C
发黑
SCM435
12
12
35
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
11
5
10~12
24
5.5
9.5
5.4
ACSG12-15
ACSG
S45C
发黑
SCM435
12
15
38
M6
6.6
12.0
1.5
0.5
13
6
11~13
25
6.6
11.0
6.5
ACSG13-10
ACSG
S45C
发黑
SCM435
13
10
33
M4
4.5
7.5
1.5
0.5
11
5
10~11
23
4.5
8.0
4.4
ACSG13-12
ACSG
S45C
发黑
SCM435
13
12
36
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
11
5
11~13
25
5.5
9.5
5.4
ACSG13-15
ACSG
S45C
发黑
SCM435
13
15
36
M6
6.6
12.0
1.5
0.5
12
6
11~13
25
5.5
9.5
5.4
ACSG15-12
ACSG
S45C
发黑
SCM435
15
12
38
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
13
6
11~13
27
5.5
9.5
5.4
ACSG15-15
ACSG
S45C
发黑
SCM435
15
15
40
M6
6.6
12.0
1.5
0.5
13
8
11~13
28
6.6
11.0
6.5
ACSG16-10
ACSG
S45C
发黑
SCM435
16
10
36
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
12
6
11~12
26
4.5
8.0
4.4
ACSG16-12
ACSG
S45C
发黑
SCM435
16
12
38
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
13
6
12~13
28
5.5
9.5
5.4
ACSG16-15
ACSG
S45C
发黑
SCM435
16
15
42
M6
6.6
12.0
1.5
0.5
13
8
13~14
29
6.6
11.0
6.5
ACSG20-12
ACSG
S45C
发黑
SCM435
20
12
42
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
15
7
13~14
30
5.5
9.5
5.4
ACSG20-15
ACSG
S45C
发黑
SCM435
20
15
45
M6
6.6
12.0
1.5
0.5
15
8
14~15
33
6.6
11.0
6.5
ACSG20-20
ACSG
S45C
发黑
SCM435
20
20
45
M6
6.6
12.0
1.5
0.5
16
8
14~15
33
6.6
11.0
6.5
ACSG25-12
ACSG
S45C
发黑
SCM435
25
12
48
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
17
7
14~16
37
5.5
9.5
5.4
ACSG25-15
ACSG
S45C
发黑
SCM435
25
15
50
M6
6.6
12.0
1.5
0.5
18
10
15~17
38
6.6
11.0
6.5
ACSG30-15
ACSG
S45C
发黑
SCM435
30
15
55
M6
6.6
12.0
1.5
1.0
20
10
20
34
6.6
11.0
6.5
ACSG35-15
ACSG
S45C
发黑
SCM435
35
15
60
M6
6.6
12.0
2.0
1.0
23
12
21
48
6.6
11.0
6.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表