ACDSN,ACPDSN,ACSDSN - PS
SRD-FA
SRD-FA
c
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/c/gdh150-1.prj},{NB=ACPDSN12},{CODE=ACPDSN},{MAT=S45C},{SUR=WD},{FJ=2SUS},{D=12},{D1=28},{B=10},{H=11.0},{M1=M4},{MM1=4},{P=10},{C=0.5},{H1=7},{M=M5×6},{MM=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
FJ
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
M
MC
ⁿ/ₐ
ACDSN6
ACDSN
S45C
FH
2ZD
6
20
8
6.5
M3
11
0.5
7
M4×4
ACDSN8
ACDSN
S45C
FH
2ZD
8
22
8
7.0
M3
13
0.5
7
M4×4
ACDSN10
ACDSN
S45C
FH
2ZD
10
25
8
10.0
M3
8
0.5
7
M4×4
ACDSN12
ACDSN
S45C
FH
2ZD
12
28
10
11.0
M4
10
0.5
7
M5×6
ACDSN15
ACDSN
S45C
FH
2ZD
15
30
10
12.5
M4
10
0.5
5
M5×6
ACDSN20
ACDSN
S45C
FH
2ZD
20
35
10
15.0
M4
10
0.5
5
M5×6
ACDSN25
ACDSN
S45C
FH
2ZD
25
42
12
18.0
M5
12
0.5
6
M6×6
ACDSN30
ACDSN
S45C
FH
2ZD
30
45
12
20.0
M5
12
1.0
5
M6×6
ACPDSN6
ACPDSN
S45C
WD
2SUS
6
20
8
6.5
M3
11
0.5
7
M4×4
ACPDSN8
ACPDSN
S45C
WD
2SUS
8
22
8
7.0
M3
13
0.5
7
M4×4
ACPDSN10
ACPDSN
S45C
WD
2SUS
10
25
8
10.0
M3
8
0.5
7
M4×4
ACPDSN12
ACPDSN
S45C
WD
2SUS
12
28
10
11.0
M4
10
0.5
7
M5×6
ACPDSN15
ACPDSN
S45C
WD
2SUS
15
30
10
12.5
M4
10
0.5
5
M5×6
ACPDSN20
ACPDSN
S45C
WD
2SUS
20
35
10
15.0
M4
10
0.5
5
M5×6
ACPDSN25
ACPDSN
S45C
WD
2SUS
25
42
12
18.0
M5
12
0.5
6
M6×6
ACPDSN30
ACPDSN
S45C
WD
2SUS
30
45
12
20.0
M5
12
1.0
5
M6×6
ACSDSN6
ACSDSN
SUS304
-
2SUS
6
20
8
6.5
M3
11
0.5
7
M4×4
ACSDSN8
ACSDSN
SUS304
-
2SUS
8
22
8
7.0
M3
13
0.5
7
M4×4
ACSDSN10
ACSDSN
SUS304
-
2SUS
10
25
8
10.0
M3
8
0.5
7
M4×4
ACSDSN12
ACSDSN
SUS304
-
2SUS
12
28
10
11.0
M4
10
0.5
7
M5×6
ACSDSN15
ACSDSN
SUS304
-
2SUS
15
30
10
12.5
M4
10
0.5
5
M5×6
ACSDSN20
ACSDSN
SUS304
-
2SUS
20
35
10
15.0
M4
10
0.5
5
M5×6
ACSDSN25
ACSDSN
SUS304
-
2SUS
25
42
12
18.0
M5
12
0.5
6
M6×6
ACSDSN30
ACSDSN
SUS304
-
2SUS
30
45
12
20.0
M5
12
1.0
5
M6×6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성