您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
Nederlands
română
English
ACDC2
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
Hydraulic cylinders
Powered by
CAD模型選擇
{a4hydrauliek/hydraulikzylinder/acdc2_asmtab.prj},{NB=ACDC2-90/50(1-0)-R1/2-R1M28x1.5-00},{TYP=ACDC2-90},{CB=90},{RD=50},{HUB=1},{HUBST=0},{R=R1/2\"},{RPOS=0},{ABPOS=1},{AB=1},{PS=},{SL=},{CLE=},{F1=0},{E=M28x1.5},{L5=147},{L6=52},{A=105},{G=178},{H=145},{J=115},{N1=17},{C2=5},{D1=25},{L=68},{M2=93},{X2=17},{PPATH=assemblies/acdc2_asmtpl.prj},{INFO=PDF Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CB
Cylinder boring
[mm]
RD
Rod diameter
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
A
Diameter
[mm]
G
Diameter
[mm]
H
Hole circle diameter
[mm]
J
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
N1
Diameter
[mm]
C2
Length
[mm]
D1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M2
Length
[mm]
X2
Length
[mm]
Y1
Length
[mm]
KE
Height
[mm]
ACDC2-25/12(1-0)-R1/8-R1
ACDC2-25
25
12
65
28
35
85
68
50
28
9
3
10
38
40
8
15
28
ACDC2-25/16(1-0)-R1/8-R1
ACDC2-25
25
16
63
33
35
85
68
50
28
9
3
10
25
55
10
15
28
ACDC2-30/20(1-0)-R1/8-R1
ACDC2-30
30
20
101
32
40
94
75
60
31
9
5
12
53
60
10
14
31
ACDC2-30/22(1-0)-R1/8-R1
ACDC2-30
30
22
101
32
40
94
75
60
31
9
5
12
53
60
10
14
31
ACDC2-32/20(1-0)-R1/8-R1
ACDC2-32
32
20
101
32
42
94
75
60
32
9
5
12
53
60
10
14
32
ACDC2-32/22(1-0)-R1/8-R1
ACDC2-32
32
22
101
32
42
94
75
60
32
9
5
12
53
60
10
14
32
ACDC2-35/20(1-0)-R1/8-R1
ACDC2-35
35
20
101
32
45
94
75
60
34
9
5
12
53
70
10
14
34
ACDC2-35/22(1-0)-R1/8-R1
ACDC2-35
35
22
101
32
45
94
75
60
34
9
5
12
53
70
10
14
34
ACDC2-35/25(1-0)-R1/8-R1
ACDC2-35
35
25
101
32
45
94
75
60
34
9
5
12
53
70
10
14
34
ACDC2-40/20(1-0)-R3/8-R1
ACDC2-40
40
20
109
37
50
104
85
65
41
11
5
15
48
67
12
16
36
ACDC2-40/22(1-0)-R3/8-R1
ACDC2-40
40
22
109
37
50
104
85
65
41
11
5
15
48
67
12
16
36
ACDC2-40/25(1-0)-R3/8-R1
ACDC2-40
40
25
109
37
50
104
85
65
41
11
5
15
48
67
12
16
36
ACDC2-40/28(1-0)-R3/8-R1
ACDC2-40
40
28
109
37
50
104
85
65
41
11
5
15
48
67
12
16
36
ACDC2-40/30(1-0)-R3/8-R1
ACDC2-40
40
30
109
37
50
104
85
65
41
11
5
15
48
67
12
16
36
ACDC2-50/25(1-0)-R3/8-R1
ACDC2-50
50
25
122
43
60
95
75
75
46
11
5
18
57
75
15
16
41
ACDC2-50/30(1-0)-R3/8-R1
ACDC2-50
50
30
122
43
60
95
75
75
46
11
5
18
57
75
15
16
41
ACDC2-50/35(1-0)-R3/8-R1
ACDC2-50
50
35
122
43
60
95
75
75
46
11
5
18
57
75
15
16
41
ACDC2-60/30(1-0)-R1/2-R1
ACDC2-60
60
30
131
48
70
138
115
90
53
13
5
22
61
82
16
22
46
ACDC2-60/35(1-0)-R1/2-R1
ACDC2-60
60
35
131
48
70
138
115
90
53
13
5
22
61
82
16
22
46
ACDC2-60/40(1-0)-R1/2-R1
ACDC2-60
60
40
131
48
70
138
115
90
53
13
5
22
61
82
16
22
46
ACDC2-63/32(1-0)-R1/2-R1
ACDC2-63
63
32
131
48
75
138
115
90
56
13
5
22
61
82
16
22
49
ACDC2-63/35(1-0)-R1/2-R1
ACDC2-63
63
35
131
48
75
138
115
90
56
13
5
22
61
82
16
22
49
ACDC2-63/36(1-0)-R1/2-R1
ACDC2-63
63
36
131
48
75
138
115
90
56
13
5
22
61
82
16
22
49
ACDC2-63/40(1-0)-R1/2-R1
ACDC2-63
63
40
131
48
75
138
115
90
56
13
5
22
61
82
16
22
49
ACDC2-63/45(1-0)-R1/2-R1
ACDC2-63
63
45
131
48
75
138
115
90
56
13
5
22
61
82
16
22
49
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ACDC1
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
ACDX
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
ACDA
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
Clevis eye G6
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
PLM - Air spring elements
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
ACDGK/GK
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
ACDG
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
Clevis eye G6B
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
ACDB
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
ACDG/G
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
Modèle 304L EBT - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L - EBAUCHE CREUSE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 304 CE - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304 LAMINE - CORNIERE EGALE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 304L ETR - ACIER INOXYDABLE AUSTENTIQUE 304 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Clevis eye G2B
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表