AASAH,AASSAH,AAPSAH,AAPSSAH - aasah-
SRD-FA
SRD-FA
a
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/a/dxz-18-1.prj},{NB=AASSAH50-28-F2-P11-M6-T2},{CODE=AASSAH},{D=50},{L=28.0},{F=2},{T=2},{P=11},{M=6},{N=6},{MNX=6,8,10,12,16,20,24,30},{Y=1500},{C=1.0},{ZJG1=},{ZJG2=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ZJG3=},{WSC=0},{X=0},{ZJG4=},{RC=0},{WRC=0},{Y1=0},{ZJG5=},{ZJG6=},{LFC=0},{LFCA=0},{RFC=0},{RFCE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
DTOL
dtol
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL1
dtol
ⁿ/ₐ
R
[mm]
C
[mm]
AASAH8-25-F2-P6-M3-T2
AASAH
SUJ2
58HRC~
-
g6
8
-0.005/-0.014
0.3
0.5
AASAH10-25-F2-P6-M3-T2
AASAH
SUJ2
58HRC~
-
g6
10
-0.005/-0.014
0.3
0.5
AASAH12-25-F2-P6-M3-T2
AASAH
SUJ2
58HRC~
-
g6
12
-0.006/-0.017
0.3
0.5
AASAH13-25-F2-P6-M3-T2
AASAH
SUJ2
58HRC~
-
g6
13
-0.006/-0.017
0.3
0.5
AASAH15-25-F2-P6-M3-T2
AASAH
SUJ2
58HRC~
-
g6
15
-0.006/-0.017
0.3
0.5
AASAH16-25-F2-P6-M3-T2
AASAH
SUJ2
58HRC~
-
g6
16
-0.006/-0.017
0.3
0.5
AASAH20-25-F2-P8-M4-T2
AASAH
SUJ2
58HRC~
-
g6
20
-0.007/-0.020
0.3
1.0
AASAH25-25-F2-P8-M4-T2
AASAH
SUJ2
58HRC~
-
g6
25
-0.007/-0.020
0.3
1.0
AASAH30-25-F2-P9-M5-T2
AASAH
SUJ2
58HRC~
-
g6
30
-0.007/-0.020
0.3
1.0
AASAH35-25-F2-P9-M5-T2
AASAH
SUJ2
58HRC~
-
g6
35
-0.009/-0.025
0.3
1.0
AASAH40-28-F2-P11-M6-T2
AASAH
SUJ2
58HRC~
-
g6
40
-0.009/-0.025
0.3
1.0
AASAH50-28-F2-P11-M6-T2
AASAH
SUJ2
58HRC~
-
g6
50
-0.009/-0.025
0.3
1.0
AASSAH8-25-F2-P6-M3-T2
AASSAH
SUS440C
56HRC~
-
g6
8
-0.005/-0.014
0.3
0.5
AASSAH10-25-F2-P6-M3-T2
AASSAH
SUS440C
56HRC~
-
g6
10
-0.005/-0.014
0.3
0.5
AASSAH12-25-F2-P6-M3-T2
AASSAH
SUS440C
56HRC~
-
g6
12
-0.006/-0.017
0.3
0.5
AASSAH13-25-F2-P6-M3-T2
AASSAH
SUS440C
56HRC~
-
g6
13
-0.006/-0.017
0.3
0.5
AASSAH15-25-F2-P6-M3-T2
AASSAH
SUS440C
56HRC~
-
g6
15
-0.006/-0.017
0.3
0.5
AASSAH16-25-F2-P6-M3-T2
AASSAH
SUS440C
56HRC~
-
g6
16
-0.006/-0.017
0.3
0.5
AASSAH20-25-F2-P8-M4-T2
AASSAH
SUS440C
56HRC~
-
g6
20
-0.007/-0.020
0.3
1.0
AASSAH25-25-F2-P8-M4-T2
AASSAH
SUS440C
56HRC~
-
g6
25
-0.007/-0.020
0.3
1.0
AASSAH30-25-F2-P9-M5-T2
AASSAH
SUS440C
56HRC~
-
g6
30
-0.007/-0.020
0.3
1.0
AASSAH35-25-F2-P9-M5-T2
AASSAH
SUS440C
56HRC~
-
g6
35
-0.009/-0.025
0.3
1.0
AASSAH40-28-F2-P11-M6-T2
AASSAH
SUS440C
56HRC~
-
g6
40
-0.009/-0.025
0.3
1.0
AASSAH50-28-F2-P11-M6-T2
AASSAH
SUS440C
56HRC~
-
g6
50
-0.009/-0.025
0.3
1.0
AAPSAH8-25-F2-P6-M3-T2
AAPSAH
SUJ2
58HRC~
HV750~3μm
g6
8
-0.005/-0.014
0.3
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HDNEGF,HDEGRF,HDPGRF,HDTRF,HDNEGS,HDEGRS,HDPGRS,HDTRS - Strut - round strut...
SRD-FA
09.09.2022
BDDG,BDDGH,BDSDG,BDCG,BDCGH,BDPCG,BDPCGH,BDGCG,BDSCG,BDSCGH,BDGSCGH - Hinge...
SRD-FA
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성