AAKAJR,AAKBJRL,AAKCSSR,AAKDSSRL - 带扳手槽型普通级一端外螺纹一端内螺纹带退刀槽型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz51-1.prj},{NB=AAKBJRL50-33-E9-M16-N12-SC0},{CODE=AAKBJRL},{TYPE=dai ban shou cao xing pu tong ji},{DGC=g6},{MAT=SUJ2},{HRD=gao pin cui huo you xiao ying hua ceng shen du jian P15,cui huo ying du,GCr15,HRC56~,9Cr18Mo,HRC54~},{SUR=du ying ge du ceng ying du HV850~,du ceng huo du 3~5μm },{D=50},{L=33.0},{E=9},{M=16},{N=12},{SC=0},{ZJG=},{ZJG1=},{MSC=0},{ZJG2=},{PMS=0},{PMC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DGC
D 公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G6
公差等级
ⁿ/ₐ
W
[mm]
V
[mm]
C
[mm]
AAKAJR8-20-E5-M6-N3-SC0
AAKAJR
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
-
8
-0.005/-0.014
7
9
0.5
AAKAJR10-20-E5-M6-N3-SC0
AAKAJR
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
-
10
-0.005/-0.014
8
9
0.5
AAKAJR12-20-E5-M6-N4-SC0
AAKAJR
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
-
12
-0.006/-0.017
10
11
0.5
AAKAJR13-20-E5-M6-N4-SC0
AAKAJR
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
-
13
-0.006/-0.017
11
11
0.5
AAKAJR15-20-E5-M6-N4-SC0
AAKAJR
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
-
15
-0.006/-0.017
13
11
0.5
AAKAJR16-20-E5-M6-N4-SC0
AAKAJR
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
-
16
-0.006/-0.017
14
11
0.5
AAKAJR18-20-E5-M6-N4-SC0
AAKAJR
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
-
18
-0.006/-0.017
16
11
0.5
AAKAJR20-20-E5-M6-N4-SC0
AAKAJR
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
-
20
-0.007/-0.020
17
11
1.0
AAKAJR25-20-E8-M8-N4-SC0
AAKAJR
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
-
25
-0.007/-0.020
22
11
1.0
AAKAJR30-20-E8-M8-N6-SC0
AAKAJR
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
-
30
-0.007/-0.020
27
16
1.0
AAKAJR35-24-E8-M10-N8-SC0
AAKAJR
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
-
35
-0.009/-0.025
30
16
1.0
AAKAJR40-29-E9-M12-N10-SC...
AAKAJR
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
-
40
-0.009/-0.025
36
21
1.0
AAKAJR50-33-E9-M16-N12-SC...
AAKAJR
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
-
50
-0.009/-0.025
41
21
1.0
AAKBJRL8-20-E5-M6-N3-SC0
AAKBJRL
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μ
8
-0.005/-0.014
7
9
0.5
AAKBJRL10-20-E5-M6-N3-SC0
AAKBJRL
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μ
10
-0.005/-0.014
8
9
0.5
AAKBJRL12-20-E5-M6-N4-SC0
AAKBJRL
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μ
12
-0.006/-0.017
10
11
0.5
AAKBJRL13-20-E5-M6-N4-SC0
AAKBJRL
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μ
13
-0.006/-0.017
11
11
0.5
AAKBJRL15-20-E5-M6-N4-SC0
AAKBJRL
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μ
15
-0.006/-0.017
13
11
0.5
AAKBJRL16-20-E5-M6-N4-SC0
AAKBJRL
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μ
16
-0.006/-0.017
14
11
0.5
AAKBJRL18-20-E5-M6-N4-SC0
AAKBJRL
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μ
18
-0.006/-0.017
16
11
0.5
AAKBJRL20-20-E5-M6-N4-SC0
AAKBJRL
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μ
20
-0.007/-0.020
17
11
1.0
AAKBJRL25-20-E8-M8-N4-SC0
AAKBJRL
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μ
25
-0.007/-0.020
22
11
1.0
AAKBJRL30-20-E8-M8-N6-SC0
AAKBJRL
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μ
30
-0.007/-0.020
27
16
1.0
AAKBJRL35-24-E8-M10-N8-SC...
AAKBJRL
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μ
35
-0.009/-0.025
30
16
1.0
AAKBJRL40-29-E9-M12-N10-S...
AAKBJRL
带扳手槽型普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,H...
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μ
40
-0.009/-0.025
36
21
1.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表