AAGZCL,AAGXCL - 一端台阶外螺纹型/一端台阶外螺纹一端内螺纹型 普通级 D公差f8
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz56.prj},{NB=AAGZCL50-20-E20-B7-P17-M16},{CODE=AAGZCL},{TYPE=yi duan tai jie wai luo wen xing},{ACC=pu tong ji},{DGC=f8},{MAT=S45C},{HRD=-},{SUR=du ying ge du ceng ying du HV850~,du ceng huo du 10μm~15μm},{D=50},{L=20.0},{E=20},{B=7},{P=17},{M=16},{N=0},{ZJG=},{ZJG1=},{PMC=0},{PMS=0},{ZJG2=},{FC=0},{A=0},{ZJG3=},{MSC=0},{ZJG4=},{JD=0},{J=0},{ZJG5=},{SC=0},{WSC=0},{X=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
DGC
D 公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF8
公差等级
ⁿ/ₐ
AAGZCL8-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
一端台阶外螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
8
-0.013/-0.035
AAGZCL10-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
一端台阶外螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
10
-0.013/-0.035
AAGZCL12-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
一端台阶外螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
12
-0.016/-0.043
AAGZCL13-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
一端台阶外螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
13
-0.016/-0.043
AAGZCL15-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
一端台阶外螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
15
-0.016/-0.043
AAGZCL16-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
一端台阶外螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
16
-0.016/-0.043
AAGZCL18-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
一端台阶外螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
18
-0.016/-0.043
AAGZCL20-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
一端台阶外螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
20
-0.020/-0.053
AAGZCL25-20-E10-B6-P9-M8
AAGZCL
一端台阶外螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
25
-0.020/-0.053
AAGZCL30-20-E10-B6-P9-M8
AAGZCL
一端台阶外螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
30
-0.020/-0.053
AAGZCL35-20-E20-B6-P11-M1...
AAGZCL
一端台阶外螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
35
-0.025/-0.064
AAGZCL40-20-E20-B7-P13-M1...
AAGZCL
一端台阶外螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
40
-0.025/-0.064
AAGZCL50-20-E20-B7-P17-M1...
AAGZCL
一端台阶外螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
50
-0.025/-0.064
AAGXCL8-20-E10-B5-P7-M6-N...
AAGXCL
一端台阶外螺纹一端内螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
8
-0.013/-0.035
AAGXCL10-20-E10-B5-P7-M6-...
AAGXCL
一端台阶外螺纹一端内螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
10
-0.013/-0.035
AAGXCL12-20-E10-B5-P7-M6-...
AAGXCL
一端台阶外螺纹一端内螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
12
-0.016/-0.043
AAGXCL13-20-E10-B5-P7-M6-...
AAGXCL
一端台阶外螺纹一端内螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
13
-0.016/-0.043
AAGXCL15-20-E10-B5-P7-M6-...
AAGXCL
一端台阶外螺纹一端内螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
15
-0.016/-0.043
AAGXCL16-20-E10-B5-P7-M6-...
AAGXCL
一端台阶外螺纹一端内螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
16
-0.016/-0.043
AAGXCL18-20-E10-B5-P7-M6-...
AAGXCL
一端台阶外螺纹一端内螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
18
-0.016/-0.043
AAGXCL20-20-E10-B5-P7-M6-...
AAGXCL
一端台阶外螺纹一端内螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
20
-0.020/-0.053
AAGXCL25-20-E10-B6-P9-M8-...
AAGXCL
一端台阶外螺纹一端内螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
25
-0.020/-0.053
AAGXCL30-22-E10-B6-P9-M8-...
AAGXCL
一端台阶外螺纹一端内螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
30
-0.020/-0.053
AAGXCL35-36-E20-B6-P11-M1...
AAGXCL
一端台阶外螺纹一端内螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
35
-0.025/-0.064
AAGXCL40-40-E20-B7-P13-M1...
AAGXCL
一端台阶外螺纹一端内螺纹型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
40
-0.025/-0.064
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表