a41 130 16 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
A41-130-16
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/a41_130_16/a41_130_16.prj},{NB=A41-130-16},{PN=A41-130-16},{DESC=International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 130VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series},{POWERVA=130},{OS=16VCT},{OP=8V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=4.1 lbs (1.86 kg)},{LENGTH=2.81 in. (71.4 mm)},{WIDTH=3 in. (76.2 mm)},{HEIGHT=3.37 in. (85.6 mm)},{SHA256=J7Hd4pC/I1PEsD2nONAfXumwCe7FP2NqYUcfiK1Y/W8=},{INAME=00048__a412d1302dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
A41-130-16
A41-130-16
International All-4-One T...
130
16VCT
8V
115V/230V
Chassis Mount
50/60Hz
4.1 lbs (1.86 kg)
2.81 in. (71.4 mm)
3 in. (76.2 mm)
3.37 in. (85.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성