피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
A(Tool) - Threaded bushing (Plug type special tool)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
Threaded Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/threaded-bushing/a-64751.prj},{NB=A.64764},{PN=A.64764},{ROHS=YES},{MA=SUJ2},{CODE=重荷重},{PS=A.65964、A.66364 use},{L=42.5},{L1=35},{L2=7.5},{L3=17.3},{D=9.9},{D1=3.8},{D2=13},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
PS
Remark
ⁿ/ₐ
A.64751
A.64751
YES
SUJ2
Light load
A.65951、A.66351 use
A.64752
A.64752
YES
SUJ2
Light load
A.65952、A.66352 use
A.64753
A.64753
YES
SUJ2
Light load
A.65953、A.66353 use
A.64755
A.64755
YES
SUJ2
Light load
A.65955、A.66355 use
A.64756
A.64756
YES
SUJ2
Light load
A.65956、A.66356 use
A.64763
A.64763
YES
SUJ2
Heavy load
A.65963、A.66363 use
A.64764
A.64764
YES
SUJ2
Heavy load
A.65964、A.66364 use
A.64765
A.64765
YES
SUJ2
Heavy load
A.65965、A.66365 use
A.64766
A.64766
YES
SUJ2
Heavy load
A.65966、A.66366 use
A.64767
A.64767
YES
SUJ2
Heavy load
A.65967、A.66367 use
A.64769
A.64769
YES
SUJ2
Heavy load
A.65969、A.66369 use
A.64771
A.64771
YES
SUJ2
Heavy load
A.65971、A.66371 use
A.64773
A.64773
YES
SUJ2
Heavy load
A.65973、A.66373 use
A.64775
A.64775
YES
SUJ2
Heavy load
A.65975、A.66375 use
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성