slovenčina
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Zimmer Group
생성됨: 15.05.2014
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Zimmer Group
MKR active pneumatic clamping (for round-shaft guides) - closed with pressure
Zimmer Group
Linear technology
Clamping and Braking Elements
Products ( A - Z )
Powered by
CAD모델 선택
{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mkr_asmtab.prj},{NB=MKR1000A},{ARTIKEL=MKR1000A},{ENDDVIS=ohne},{VERFUEGBARKEIT=standard},{AKTIV=J},{PDF1=PDF Massbild},{PDF3=PDF Beschreibung},{PDF2=PDF Montageanweisung},{GROESSE=10},{HALTEKRAFT=650},{HALTEMOMENT=4},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{RICHT=von oben},{OW=10},{H1=27.5},{E=27.5},{A=50.0},{B1=37.0},{BMAX=37.0},{X=16.0},{B=56.0},{A1=15},{A2=5},{A3=31.0},{B2=15},{B3=11.0},{B4=18.0},{G=M5},{H=6.0},{X1=32.0},{Y1=6.7},{X2=5.0},{Y2=6.7},{F=8.0},{W1=7},{G2=5},{G1=M5},{K=16.0},{KSCH=16.0},{PPATH=mkr_asmsbl.prj},{SELEKTION=MKR},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{KLEMTYP=MKR},{ABDECKBAND=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BESTELLNUM
item number
ⁿ/ₐ
VERFUEGBARKEIT
availability
ⁿ/ₐ
GROESSE
size of shaft
ⁿ/ₐ
HALTEKRAFT
holding force
[N]
HALTEMOMENT
static holding torque
[N*m]
BDRUCK
operating pressure
[bar]
BDRUCKMAX
max. operating pressure
[bar]
RICHT
installation way
ⁿ/ₐ
OW
Klemmbreite
[mm]
E
casing height
[mm]
A
width
[mm]
B1
casing length
[mm]
X
shaft center / fixing surface
[mm]
A1
fixing holes/width
[mm]
A2
air filter
[mm]
B2
fixing holes/length
[mm]
B3
fixing holes/length
[mm]
G
fastening screw thread
ⁿ/ₐ
H
depth of fastening screw thread
[mm]
X1
air filter horizontal
[mm]
Y1
air filter vertical
[mm]
X2
air connection horizontal
[mm]
Y2
air connection vertical
[mm]
F
Ø airfilter
[mm]
W1
SW Luftfilter
ⁿ/ₐ
G1
air connection
ⁿ/ₐ
MKR1000A pneumatic clampi...
MKR1000A
standard
10
650
4
6.0
6.5
from above
10
27.5
50.0
37.0
16.0
15
5
15
11.0
M5
6.0
32.0
6.7
5.0
6.7
8.0
7
M5
MKR1200A pneumatic clampi...
MKR1200A
standard
12
650
4
6.0
6.5
from above
12
27.5
50.0
37.0
18.0
15
5
15
11.0
M5
6.0
32.0
6.7
5.0
6.7
8.0
7
M5
MKR1500A-A pneumatic clam...
MKR1500A-A
standard
15
650
5
6.0
6.5
from above
15
31.5
54.0
37.0
22.0
15
5
15
11.0
M5
6.0
32.0
10.7
5.0
10.7
8.0
7
M5
MKR1600A-A pneumatic clam...
MKR1600A-A
standard
16
650
5
6.0
6.5
from above
16
31.5
54.0
37.0
22.0
15
5
15
11.0
M5
6.0
32.0
10.7
5.0
10.7
8.0
7
M5
MKR2000A pneumatic clampi...
MKR2000A
standard
20
1000
10
6.0
6.5
from above
20
38.0
66.0
38.0
25.0
45
5
18
13.0
M8
10.0
22.0
10.0
5.0
10.0
8.0
7
M5
MKR2500A pneumatic clampi...
MKR2500A
standard
25
1200
15
6.0
6.5
from above
25
43.0
77.0
42.0
30.0
60
5
20
15.0
M10
12.0
25.0
12.0
5.0
12.0
8.0
7
M5
MKR3000A pneumatic clampi...
MKR3000A
standard
30
1750
26
6.0
6.5
from above
30
48.5
92.0
48.5
35.0
68
5
25
14.0
M10
13.0
30.0
12.0
5.0
12.0
8.0
7
M5
MKR3200A pneumatic clampi...
MKR3200A
standard
32
1850
37
6.0
6.5
from above
32
62.0
120.0
49.0
45.0
90
5
26
14.0
M10
15.0
30.0
15.0
5.0
15.0
8.0
7
M5
MKR4000A pneumatic clampi...
MKR4000A
standard
40
1850
37
6.0
6.5
from above
40
62.0
120.0
49.0
45.0
90
5
26
14.0
M10
15.0
30.0
15.0
5.0
15.0
8.0
7
M5
MKR5000A pneumatic clampi...
MKR5000A
standard
50
1850
46
6.0
6.5
from above
50
67.0
132.0
49.0
50.0
108
5
30
9.5
M10
15.0
29.5
17.0
19.5
17.0
8.0
7
M5
MKR6000A pneumatic clampi...
MKR6000A
standard
60
1850
56
6.0
6.5
from above
60
67.0
142.0
49.0
50.0
108
5
30
9.5
M10
15.0
29.5
14.0
19.5
14.0
8.0
7
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성