카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
109 F - Racks quality 9 helical toothing drilled
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Helical toothing
Quality 8 helical
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_elicoidali/qualita9eli/eli_q9_fori.prj},{NB=CRA1 109 040 300 F},{CODICE=109 040 300 F},{MAT=CRA1},{MODULO=4},{L=3000.00},{L1=14.2},{Z=225},{B=40},{H=40},{HO=36},{S=3},{A=62.5},{INF=125},{FC=26},{HF=12},{D2=10},{D3=15},{T=9},{A1=33.30},{IS=2933.40},{D1=7.7},{PE=0.185},{W=33.95},{TXT=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
INF
If
ⁿ/ₐ
FC
Total No. Of Holes (Pin pre Holes included)
ⁿ/ₐ
HF
Hf
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
IS
Is
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRA1 109 020 050 F
109 020 050 F
2
500.00
7.1
75
20
20
18
2
62.5
125
6
8
7
11
7
31.70
436.60
5.7
0.150
1.45
CRA1 109 020 100 F
109 020 100 F
2
1000.00
7.1
150
20
20
18
2
62.5
125
10
8
7
11
7
31.70
936.60
5.7
0.150
2.85
CRA1 109 020 200 F
109 020 200 F
2
2000.00
7.1
300
20
20
18
2
62.5
125
18
8
7
11
7
31.70
1936.60
5.7
0.150
5.70
CRA1 109 030 050 F
109 030 050 F
3
500.00
10.6
50
30
30
27
2
62.5
125
6
9
10
15
9
35.00
430.00
7.7
0.150
3.20
CRA1 109 030 100 F
109 030 100 F
3
1000.00
10.6
100
30
30
27
2
62.5
125
10
9
10
15
9
35.00
930.00
7.7
0.150
6.40
CRA1 109 030 200 F
109 030 200 F
3
2000.00
10.6
200
30
30
27
2
62.5
125
18
9
10
15
9
35.00
1930.00
7.7
0.150
12.75
CRA1 109 030 300 F
109 030 300 F
3
3000.00
10.6
300
30
30
27
2
62.5
125
26
9
10
15
9
35.00
2930.00
7.7
0.185
19.10
CRA1 109 040 050 F
109 040 050 F
4
506.67
14.2
38
40
40
36
3
62.5
125
6
12
10
15
9
33.30
433.00
7.7
0.150
5.75
CRA1 109 040 100 F
109 040 100 F
4
1000.00
14.2
75
40
40
36
3
62.5
125
10
12
10
15
9
33.30
933.40
7.7
0.150
11.35
CRA1 109 040 200 F
109 040 200 F
4
2000.00
14.2
150
40
40
36
3
62.5
125
18
12
10
15
9
33.30
1933.40
7.7
0.150
22.65
CRA1 109 040 300 F
109 040 300 F
4
3000.00
14.2
225
40
40
36
3
62.5
125
26
12
10
15
9
33.30
2933.40
7.7
0.185
33.95
CRA1 109 050 100 F
109 050 100 F
5
1000.00
17.7
60
50
50
45
3
62.5
125
10
12
14
20
13
37.50
925.00
11.7
0.150
17.70
CRA1 109 050 200 F
109 050 200 F
5
2000.00
17.7
120
50
50
45
3
62.5
125
18
12
14
20
13
37.50
1925.00
11.7
0.150
35.35
CRA1 109 050 300 F
109 050 300 F
5
3000.00
17.7
180
50
50
45
3
62.5
125
26
12
14
20
13
37.50
2925.00
11.7
0.185
53.00
CRA1 109 060 100 F
109 060 100 F
6
1000.00
21.3
50
60
60
54
3
62.5
125
10
16
18
26
17
37.50
925.00
15.7
0.150
25.45
CRA1 109 060 200 F
109 060 200 F
6
2000.00
21.3
100
60
60
54
3
62.5
125
18
16
18
26
17
37.50
1925.00
15.7
0.150
50.90
CRA1 109 060 300 F
109 060 300 F
6
3000.00
21.3
150
60
60
54
3
62.5
125
26
16
18
26
17
37.50
2925.00
15.7
0.185
76.35
CRA1 109 080 100 F
109 080 100 F
8
960.00
28.4
36
80
80
72
3
60.0
120
10
25
22
33
21
120.00
720.00
19.7
0.150
43.45
CRA1 109 080 200 F
109 080 200 F
8
1920.00
28.4
72
80
80
72
3
60.0
120
18
25
22
33
21
120.00
1680.00
19.7
0.150
86.85
CRA1 109 080 300 F
109 080 300 F
8
3000.00
28.4
112
80
80
72
3
60.0
120
27
25
22
33
21
120.00
2760.00
19.7
0.185
135.65
CRA1 109 100 100 F
109 100 100 F
10
1000.00
35.5
30
100
100
90
3
62.5
125
10
32
33
48
32
125.00
750.00
19.7
0.150
70.65
CRA1 109 100 200 F
109 100 200 F
10
2000.00
35.5
60
100
100
90
3
62.5
125
18
32
33
48
32
125.00
1750.00
19.7
0.150
141.30
CRA1 109 100 300 F
109 100 300 F
10
3000.00
35.5
90
100
100
90
3
62.5
125
26
16
18
26
17
37.50
2925.00
19.7
0.185
211.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성