ZXS20-F - The precise laser module
Z-LASER
Laser modules
ZXS20-F
Powered by
CAD모델 선택
{z_laser/lasermodule/zxs20-f/zxs20-f.prj},{NB=7421xxxxx},{PREVIEW=zxs20-f.png},{ARTNR=7421xxxxx},{GWT=0,23},{GRS=17 x 85},{GHM=Edelstahl},{WLG=405, 450, 520, 635, 640, 660, 785, 830},{AGL=5, 10, 15, 25, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 200},{OEW=10, 20, 30, 45, 60, 75, 90},{PJK=Gaußsche Linie, homogene Linie, DOE, Kreuz, Linie, Punkt},{FKS=manueller Fokus},{DMR=20},{VSS=5 VDC – 30 VDC},{IPS=IP 68},{AWB=Bildverarbeitung, OEM},{DBT=https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZXS.pdf},{PDI=https://z-laser.com/produkte/lasermodul/zx-laser-familie/zxs20/},{DEFAULTSORTATTR=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
GWT
Weight
[kg]
GRS
Size
[mm]
GHM
Housing material
ⁿ/ₐ
WLG
Wavelength
[nm]
AGL
Output power
[mW]
OEW
Fan angle
[°]
PJK
Projection
ⁿ/ₐ
FKS
Focus
ⁿ/ₐ
DMR
Diameter
[mm]
VSS
Supply voltage
ⁿ/ₐ
IPS
IP Protection class
ⁿ/ₐ
AWB
Laser class
ⁿ/ₐ
7421xxxxx
7421xxxxx
0,23
17 x 85
Stainless steel
405, 450, 520, 635, 640, ...
5, 10, 15, 25, 30, 40, 60...
10, 20, 30, 45, 60, 75, 9...
Cross, DOE, dot, line
manual focus
20
5 VDC – 30 VDC
IP 68
Machine Vision, OEM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성