LME LUU - Linear motion ball bearing series
YTP
Linear Motion Ball Bearing Series
Double Wide Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/double-wide_type/lme_luu.prj},{NB=LME20LUU},{MODEL=LME20LUU},{BALLS=5},{WEIGHT=180.00},{DR=20},{DRTOLERANCE=+0.011 -0.001},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=80},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{B=61},{BTOLERANCE= 0 -0.30},{D1=30.5},{W=1.6},{RR=0.017},{C=140},{CO=280},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH
ⁿ/ₐ
B
LOCKING GROOVE
[mm]
BTOLERANCE
LOCKING GROOVE
ⁿ/ₐ
D1
LOCKING GROOVE
[mm]
W
[mm]
RR
Radial runout
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LME8LUU
LME8LUU
4
40.00
8
+0.009 -0.001
16
0 -0.009
46
0 -0.30
33
0 -0.30
15.2
1.1
0.015
43
82
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME10LUU
LME10LUU
4
62.00
10
+0.009 -0.001
19
0 -0.011
55
0 -0.30
44
0 -0.30
18
1.3
0.015
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME12LUU
LME12LUU
4
80.00
12
+0.009 -0.001
22
0 -0.011
61
0 -0.30
45.8
0 -0.30
21
1.3
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME16LUU
LME16LUU
5
115.00
16
+0.011 -0.001
26
0 -0.011
68
0 -0.30
49.8
0 -0.30
24.9
1.3
0.015
94
182
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME20LUU
LME20LUU
5
180.00
20
+0.011 -0.001
32
0 -0.013
80
0 -0.30
61
0 -0.30
30.5
1.6
0.017
140
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME25LUU
LME25LUU
6
430.00
25
+0.013 -0.002
40
0 -0.013
112
0 -0.40
82
0 -0.40
38
1.85
0.017
160
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME30LUU
LME30LUU
6
615.00
30
+0.013 -0.002
47
0 -0.013
123
0 -0.40
104.2
0 -0.40
44.5
1.85
0.017
255
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME40LUU
LME40LUU
6
1400.00
40
+0.016 -0.004
62
0 -0.015
151
0 -0.40
121.2
0 -0.40
59
2.15
0.020
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME50LUU
LME50LUU
6
2320.00
50
+0.016 -0.004
75
0 -0.015
192
0 -0.40
155.2
0 -0.40
72
2.65
0.020
620
1622
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME60LUU
LME60LUU
6
3920.00
60
+0.016 -0.004
90
0 -0.022
209
0 -0.40
170
0 -0.40
86.5
3.15
0.025
770
2040
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성