AKQ01 03-G-Y - Profile general parts ?¡è waist hole hinge
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/akq01_03-g-y_asmtab.prj},{NB=AKQ01-G-Y-6279},{CODE=AKQ01-G-Y},{TYPE=yaokongxing},{MAT=A6063_T5},{SUR=benseyangjiyanghua},{SPE=6279},{W=62},{L=79},{P=56},{S=36-41},{SPOOL=36},{T=4.1},{APB=TAU02_M6_L12},{APN=6},{PPATH=akq01_03_g_y/assem/akq01_03_g_y_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
[mm]
APB
Suitable screw
ⁿ/ₐ
APN
Number of applicable screws
ⁿ/ₐ
AKQ01-G-Y-6247
AKQ01-G-Y
Waist hole type
A6063_T5
Natural anodizing
6247
62
47
28
36-41
4.1
TAU02_M6_L12
4
AKQ01-G-Y-6263
AKQ01-G-Y
Waist hole type
A6063_T5
Natural anodizing
6263
62
63
37
36-41
4.1
TAU02_M6_L12
4
AKQ01-G-Y-6279
AKQ01-G-Y
Waist hole type
A6063_T5
Natural anodizing
6279
62
79
56
36-41
4.1
TAU02_M6_L12
6
AKQ03-G-Y-6247
AKQ03-G-Y
Waist hole type
A6063_T5
Black anodizing
6247
62
47
28
36-41
4.1
TAU02_M6_L12
4
AKQ03-G-Y-6263
AKQ03-G-Y
Waist hole type
A6063_T5
Black anodizing
6263
62
63
37
36-41
4.1
TAU02_M6_L12
4
AKQ03-G-Y-6279
AKQ03-G-Y
Waist hole type
A6063_T5
Black anodizing
6279
62
79
56
36-41
4.1
TAU02_M6_L12
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성