15 AOB02 06 - General aluminum alloy profiles??¨¨15 series
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/15_aob02_06.prj},{NB=AOB05-1530D-L50},{CODE=AOB05},{TYPE=1530D},{SUR=A6063-T5},{MAT=penshayanhua},{L=50},{LTOL=+0.5/-0.5},{LPOOL=[50:6000/0.5]},{JM=15x30},{MZ=0.66},{JMJ=240.70},{LX=0.669x10*4},{LY=1.585x10*4},{WX=892.26},{WY=1056.82},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
[mm]
JM
Section size
ⁿ/ₐ
MZ
Weight per meter
[kg/m]
JMJ
Cross-sectional area
[mm^2]
LX
Lx section moment of inertia
ⁿ/ₐ
LY
Ly section moment of inertia
ⁿ/ₐ
WX
Bending section modulus
[mm^3]
WY
Bending section modulus
[mm^3]
AOB02-H1530B-L50
AOB02
H1530B
A6063-T6
Alkali sand oxidation
+0.5/-0.5
15x30
0.68
246.407
0.697x10*4
1.468x10*4
929.87
978.33
AOB03-1530-L50
AOB03
1530
A6063-T5
Black anodizing
+0.5/-0.5
15x30
0.67
241.145
0.695x10*4
1.465x10*4
926.13
976.53
AOB03-H1530B-L50
AOB03
H1530B
A6063-T5
Black anodizing
+0.5/-0.5
15x30
0.68
246.41
0.7x10*4
1.47x10*4
929.87
978.33
AOB05-1530-L50
AOB05
1530
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
15x30
0.67
241.145
0.695x10*4
1.465x10*4
926.13
976.53
AOB05-1530D-L50
AOB05
1530D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
15x30
0.66
240.70
0.669x10*4
1.585x10*4
892.26
1056.82
AOB05-1530A-L50
AOB05
1530A
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
15x30
0.41
148.95
0.52x10*4
1.18x10*4
689.87
789.13
AOB05-1530C-L50
AOB05
1530C
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
15x30
0.59
213.16
0.62x10*4
1.10x10*4
829.47
733
AOB05-1530F-L50
AOB05
1530F
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
15x30
0.56
202.59
0.69x10*4
1.47x10*4
827.47
951.07
AGB06-1525A-L50
AGB06
1525A
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
+0.5/-0.5
15x25
0.33
119.262
0.398x10*4
0.641x10*4
498.75
491.28
AGB06-1530A-L50
AGB06
1530A
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
+0.5/-0.5
15x30
0.41
148.962
0.517x10*4
1.184x10*4
689.87
789.13
AGB06-1530-L50
AGB06
1530
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
+0.5/-0.5
15x30
0.67
241.145
0.695x10*4
1.465x10*4
926.13
976.53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성