WAR61 66 - Foot cup, super heavy duty type, universal adjustable angle type, base material: S45C
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/war61_66.prj},{NB=WAR63-D120-M30-L100},{CODE=WAR63},{TYPE=Universal adjustable angle type • No rubber pad},{MAT1=S45C},{MAT2=S45C},{MAT3=-},{ST1=nickelage},{ST2=nickelage},{D=120},{M=30},{L=100},{S=46},{V=14},{V1=15},{BTWO=4000},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Base material
ⁿ/ₐ
MAT2
Screw material
ⁿ/ₐ
MAT3
Rubber cushion material
ⁿ/ₐ
ST1
Base surface treatment
ⁿ/ₐ
ST2
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
BTWO
bear the weight of
[kg]
RW
Reference weight
[kg/pcs]
WAR61-D120-M30-L100
WAR61
Universal adjustable angl...
S45C
S45C
-
galvanization
galvanization
120
30
46
45.0
14
15
4000
3.00
WAR62-D120-M30-L100
WAR62
Universal adjustable angl...
S45C
S45C
-
chromate treatment
chromate treatment
120
30
46
45.0
14
15
4000
3.00
WAR63-D120-M30-L100
WAR63
Universal adjustable angl...
S45C
S45C
-
nickelage
nickelage
120
30
46
45.0
14
15
4000
3.00
WAR64-D120-M30-L100
WAR64
Universal adjustable angl...
S45C
S45C
Nitrile rubber (NBR)
galvanization
galvanization
120
30
46
46.7
14
15
4000
3.00
WAR65-D120-M30-L100
WAR65
Universal adjustable angl...
S45C
S45C
Nitrile rubber (NBR)
chromate treatment
chromate treatment
120
30
46
46.7
14
15
4000
3.00
WAR66-D120-M30-L100
WAR66
Universal adjustable angl...
S45C
S45C
Nitrile rubber (NBR)
nickelage
nickelage
120
30
46
46.7
14
15
4000
3.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성