WAJ51 - Heavy duty foot cup base/Left and right adjustment type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/waj51.prj},{NB=WAJ51-D50-M10-L39},{CODE=WAJ51},{TYPE=Left and right adjustment type},{MAT1=S45C},{MAT2=PA6},{SUR=Nickel plated},{SUR1=black},{D=50},{M=10},{L=39.0},{S=17},{L1=18},{L2=9.5},{BEA=1590},{WEI=0.0171},{LINK=website link},{L3=16.0},{PPATH=waj51/assem/waj51_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
screw material
ⁿ/ₐ
MAT2
base material
ⁿ/ₐ
SUR
screw surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR1
base surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
BEA
bear
[Kg]
WEI
reference weight
[Kg/pcs]
WAJ51-D50-M10-L39
WAJ51
Left and right adjustment...
S45C
PA6
Nickel plated
black
50
10
39.0
17
18
9.5
1590
0.0171
WAJ51-D50-M12-L41
WAJ51
Left and right adjustment...
S45C
PA6
Nickel plated
black
50
12
41.0
19
18
12.7
1590
0.0171
WAJ51-D50-M16-L44.5
WAJ51
Left and right adjustment...
S45C
PA6
Nickel plated
black
50
16
44.5
24
18
14.2
1590
0.0171
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성