J-CVA11 - The allowable load of movable stainless steel shock-absorbing casters with flat bottom is 10.2-30.6kg
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cva11.prj},{NB=J-CVA11-D100-UX},{CODE=J-CVA11},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{BRA=-},{MAT1=Polyurethane (anti-static)},{COL=yellow},{BEA=single bearing},{D=100},{CODE1=UX},{A=100},{B=58},{C=82},{E=40},{DD=8.8},{TT=2.5},{LOAD=10.2},{LOAD1=20.4},{LOAD2=30.6},{LINK=website link},{PPATH=j-cva11/assem/j-cva11_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Bracket Type
ⁿ/ₐ
MAT
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket Brake Form
ⁿ/ₐ
MAT1
Wheel material
ⁿ/ₐ
COL
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CODE1
wheel code
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
TT
t
[mm]
LOAD
Allowable load / three gear options: 1 gear
[kg]
LOAD1
Allowable load/three gears optional: 2 gears
[kg]
LOAD2
Allowable load / three gears optional: 3 gears
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
J-CVA11-D100-UX
J-CVA11
Flat bottom movable type
SUS304
-
-
Polyurethane (anti-static...
yellow
single bearing
UX
148~171
28
100
58
82
40
8.8
84~107
2.5
10.2
20.4
30.6
0.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성