J-CPM70 71 - Casters,Flat bottom movable type, Medium and heavy duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpm70_71.prj},{NB=J-CPM70-D100-AA},{CODE=J-CPM70},{BT=Flat bottom movable type},{BM=Q235A},{BST=Blue and white zinc plated},{BBF=-},{D=100},{WC=AA},{LINK=weblink},{PPATH=j-cpm70_71/assem/j-cpm70_71_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
BT
Bracket Type
ⁿ/ₐ
BM
Bracket material
ⁿ/ₐ
BST
bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BBF
Bracket Brake Form
ⁿ/ₐ
WM
Wheel material
ⁿ/ₐ
WCO
Wheel color
ⁿ/ₐ
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
AL
allowable load
[kg]
RW
reference weight
[kg]
J-CPM70-D100-AA
J-CPM70
Flat bottom movable type
Q235A
Blue and white zinc plate...
-
Aluminum core casting pol...
Light brown
Double ball bearing
130
40
100
85
80
76
60
55
9
95.0
-
350
1.20
J-CPM71-D100-AA
J-CPM71
Flat bottom movable type
Q235A
Blue and white zinc plate...
Hardware double brake
Aluminum core casting pol...
Light brown
Double ball bearing
130
40
100
85
80
76
60
55
9
95.0
137
350
1.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성