J-CPM40 - Imported casters Super heavy duty type American bottom plate Fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpm40.prj},{NB=J-CPM40-D100-NS},{CODE=J-CPM40},{TYPE=Fixed},{MAT=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{BRA1=American},{BEA=double bearing},{D=100},{CODE1=NS},{A=159},{B=114},{C=134},{C1=126},{E=86},{E1=62},{DD=13},{TT=9},{LINK=website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Bracket Type
ⁿ/ₐ
MAT
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket Brake Form
ⁿ/ₐ
BRA1
Bracket base plate standard
ⁿ/ₐ
MAT1
Wheel material
ⁿ/ₐ
COL
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
LOAD
[kg]
WEI
[kg]
J-CPM40-D100-NS
J-CPM40
Fixed
Q235A
Galvanized
-
American
MC nylon
White
double bearing
145
67
159
114
134
126
86
62
13
9
800
3.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성