e-wad81 84 - Economy Anti-Slip Foot Cup Fixed Adjustment Heavy Duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-wad81_84.prj},{NB=E-WAD82-D40-M8-L50},{CODE=E-WAD82},{TYPE=With anti-slip groove},{MAT=S45C},{MAT1=S45C},{SUR=Galvanized},{SUR1=Galvanized},{D=40},{M=8},{L=50},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-wad81_82/assem/e-wad81_82_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Base material
ⁿ/ₐ
MAT1
Screw material
ⁿ/ₐ
SUR
base surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR1
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
LOAD
Bearing (Kg)
ⁿ/ₐ
WEI
Reference weight (Kg/pcs)
ⁿ/ₐ
E-WAD81-D40-M8-L50
E-WAD81
With anti-slip groove
S45C
S45C
Electrophoresis (Black)
Electrophoresis (Black)
15
14
6
6
300
0.20
E-WAD82-D40-M8-L50
E-WAD82
With anti-slip groove
S45C
S45C
Galvanized
Galvanized
15
14
6
6
300
0.20
E-WAD83-D40-M8-L50
E-WAD83
With anti-slip groove
S45C
S45C
chrome
chrome
15
14
6
6
300
0.20
E-WAD84-D40-M8-L50
E-WAD84
With anti-slip groove
SUS304
SUS304
-
-
15
14
6
6
300
0.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성