E-CJS01 - Economical casters, fixed type, light to medium load type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-cjs01.prj},{NB=E-CJS01-D63-PD},{CODE=E-CJS01},{BT=Fixed},{BM=Q235A},{BST=Blue and white zinc plated},{BBF=-},{D=63},{WC=PD},{WM=polypropylene},{WCO=White},{WB=Double ball bearing},{F=32},{A=94},{B=63},{C=77},{C1=71},{E=45},{DD=9},{LINK=weblink},{PPATH=e-cjs01/assem/e-cjs01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BT
Bracket Type
ⁿ/ₐ
BM
Bracket material
ⁿ/ₐ
BST
bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BBF
Bracket Brake Form
ⁿ/ₐ
WC
wheel code
ⁿ/ₐ
WM
Wheel material
ⁿ/ₐ
WCO
Wheel color
ⁿ/ₐ
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
d1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
AL
allowable load
[kg]
RW
reference weight
[kg]
E-CJS01-D63-PD
E-CJS01
Fixed
Q235A
Blue and white zinc plate...
-
PD
polypropylene
White
Double ball bearing
91.5
32
94
63
77
71
45
9
80
0.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성