CVB35 36 - European style casters/flat bottomed movable type/allowable load of 150kg
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cvb35_36.prj},{NB=CVB35-D50-AD},{CODE=CVB35},{TYPE=flat bottomed activity type},{MAT=Q235A},{SUR=galvanization},{TYPE1=-},{MAT1=polyurethane(Wheel part code:AD)},{COLOR=light brown(Wheel part code:AD)},{ZC=Double ball bearing},{D=50},{CODE1=AD},{H=72},{F=33},{A=90},{B=66},{C=75},{C1=61},{E=51},{E1=45},{DD=8.5},{R=55},{R1=75},{LOAD=150},{LINK=Website Link},{PPATH=cvb35_36/assem/cvb35_36_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Support type
ⁿ/ₐ
MAT
Support material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment of brackets
ⁿ/ₐ
TYPE1
Brake Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
ZC
Wheel bearings
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
LOAD
Allowable load
[kg]
WEI
Reference weight
[kg]
CVB35-D50-AD
CVB35
flat bottomed activity ty...
Q235A
galvanization
-
polyurethane(Wheel part c...
light brown(Wheel part co...
Double ball bearing
72
33
90
66
75
61
51
45
8.5
55
75
150
0.54
CVB36-D50-AD
CVB36
flat bottomed activity ty...
Q235A
galvanization
Plastic single brake
polyurethane(Wheel part c...
light brown(Wheel part co...
Double ball bearing
72
33
90
66
75
61
51
45
8.5
55
75
150
0.58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성