CVB25 26 - European style casters/flat bottomed movable type/allowable load 100kg
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cvb25_26.prj},{NB=CVB25-D35-AD},{CODE=CVB25},{TYPE=flat bottomed activity type},{MAT=Q235A},{SUR=galvanization},{TYPE1=-},{MAT1=polyurethane(Wheel part code:AD)},{COLOR=light brown(Wheel part code:AD)},{ZC=Double ball bearing},{D=35},{CODE1=AD},{H=52.5},{F=27},{A=60},{B=60},{C=48},{C1=38},{E=48},{E1=38},{DD=6.5},{R=32.5},{R1=56},{LOAD=100},{LINK=Website Link},{PPATH=cvb25_26/assem/cvb25_26_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Support type
ⁿ/ₐ
MAT
Support material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment of brackets
ⁿ/ₐ
TYPE1
Brake Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
ZC
Wheel bearings
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
LOAD
Allowable load
[kg]
WEI
Reference weight
[kg]
CVB25-D35-AD
CVB25
flat bottomed activity ty...
Q235A
galvanization
-
polyurethane(Wheel part c...
light brown(Wheel part co...
Double ball bearing
52.5
27
60
60
48
38
48
38
6.5
32.5
56
100
0.26
CVB26-D35-AD
CVB26
flat bottomed activity ty...
Q235A
galvanization
Plastic single brake
polyurethane(Wheel part c...
light brown(Wheel part co...
Double ball bearing
52.5
27
60
60
48
38
48
38
6.5
32.5
56
100
0.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성