CKR01 33 - Allowable load of flat-bottomed movable industrial casters is 85-160kg/ allowable load of flat-bottomed movable stainless steel industrial casters is 100-160kg.
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/ckr01_33_asmtab.prj},{NB=CKR03-D75-PB},{CODE=CKR03},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=Hardware side brake},{CODE1=PB},{D=75},{DPOOL=75,90,100,125},{A=95},{B=62},{C=76},{C1=70},{E=45},{DD=8.5},{PPATH=ckr01_33/assem/ckr01_33_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
PBUBSCSB
Allowable load PB/UB/SC/SB
[kg]
UA
Allowable load UA
[kg]
NJNH
Allowable load NJ/NH
[kg]
SD
Allowable load SD
[kg]
CKR01-D75-PB
CKR01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
Polypropylene
creamy-white
Double ball
110
32
95
62
76
70
45
8.5
74
100
110
110
85
CKR02-D75-PB
CKR02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Plastic single brake
Polypropylene
creamy-white
Double ball
110
32
95
62
76
70
45
8.5
81
100
110
110
85
CKR03-D75-PB
CKR03
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
Polypropylene
creamy-white
Double ball
110
32
95
62
76
70
45
8.5
74
100
110
110
85
CKR31-D75-UB
CKR31
Flat bottom type
SUS304
-
-
Polyurethane
yellow
Teling
109
32
95
67
76
70
45
8.5
74
100
-
110
-
CKR32-D75-UB
CKR32
Flat bottom type
SUS304
-
Plastic single brake
Polyurethane
yellow
Teling
109
32
95
67
76
70
45
8.5
81
100
-
110
-
CKR33-D75-UB
CKR33
Flat bottom type
SUS304
-
Hardware side brake
Polyurethane
yellow
Teling
109
32
95
67
76
70
45
8.5
74
100
-
110
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성