CKP01 - Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/ckp01.prj},{NB=CKP01-D75-US},{CODE=CKP01},{TYPE1=gudingxing},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=US},{MAT2=gaotanxingjuanzhi},{COLOR=lanse},{BEA=Single ball},{D=75},{H=111.0},{F=32},{TT=3},{A=95},{B=75},{C=71},{C1=76},{E=45},{DD=8.5},{DD1=10.5},{RXZ=90},{WEI=0.53},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
RXZ
Allowable load
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
CKP01-D75-US
CKP01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
US
Highly flexible polyureth...
blue
Single ball
75
111.0
32
3
95
75
71
76
45
8.5
10.5
90
0.53
CKP01-D100-US
CKP01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
US
Highly flexible polyureth...
blue
Single ball
100
137.0
32
3
95
75
71
76
45
8.5
10.5
105
1.17
CKP01-D125-US
CKP01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
US
Highly flexible polyureth...
blue
Single ball
125
162.5
32
3
95
75
71
76
45
8.5
10.5
150
1.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성