CEM01 - American casters/fixed/American base plate allowable load 300-450kg
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cem01.prj},{NB=CEM01-D125-U},{CODE=CEM01},{TYPE1=gudingxing},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=U},{MAT2=juanzhi},{COLOR=chengse},{BEA=gunzhu},{D=125},{H=166},{F=50},{TT=5},{A=115},{B=100},{C=92},{C1=76.4},{E=76},{E1=67},{DD=11},{RXZ=350},{WEI=2.531},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
RXZ
Allowable load
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
CEM01-D100-U
CEM01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
U
Polyurethane
Orange
Ball
100
141
45
5
115
100
92
76.4
76
67
11
300
2.030
CEM01-D125-U
CEM01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
U
Polyurethane
Orange
Ball
125
166
50
5
115
100
92
76.4
76
67
11
350
2.531
CEM01-D150-U
CEM01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
U
Polyurethane
Orange
Ball
150
189
50
5
115
100
92
76.4
76
67
11
400
2.997
CEM01-D200-U
CEM01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
U
Polyurethane
Orange
Ball
200
239
50
5
115
100
92
76.4
76
67
11
450
4.294
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성