CEL32 34 - casters/Flat bottom movable type/overload
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cel32_34.prj},{NB=CEL32-D50-DE},{CODE=CEL32},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT1=Aluminum alloy},{SUR=white spray},{BF=-},{MAT2=PA},{COL=black},{D=50},{DPOOL=50,72,76},{LINK=website link},{PPATH=cel32_34/assem/cel32_34_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BF
bracket Brake form
ⁿ/ₐ
MAT2
wheel material
ⁿ/ₐ
COL
wheel colour
ⁿ/ₐ
BER
wheel bearing
ⁿ/ₐ
WHE
wheel code
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
AL
allowable load
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
CEL32-D50-DE
CEL32
Flat bottom movable type
Aluminum alloy
white spray
-
PA
black
-
DE
73.3
22
73
73
58
58
7.0
73
150
0.55
CEL33-D76-DA
CEL33
Flat bottom movable type
Aluminum alloy
white spray
Hardware side brake
PA
black
Deep groove ball bearings
DA
110.0
55
90
90
70
70
9.5
108
800
1.48
CEL34-D50-DE
CEL34
Flat bottom movable type
SPCC
black electrophoresis
-
PA
black
-
DE
75.0
22
73
73
58
58
7.0
73
140
0.47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성