IDA51 - Drawer slides ??¡§¡§ 20 series ??¡§¡§ two sections
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/ida51_asmtab.prj},{NB=IDA51-100},{CODE=IDA51},{TYPE=Two section type/3 / 4 extension},{KD=20},{MAT=A6063},{SUR=benseyangjiyanghua},{L=100},{XC=60},{A=0},{B=70},{C=0},{D=70},{E=25},{J=15},{CZ=15.3kgf},{WEI=0.03},{PPATH=ida51/assem/ida51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
KD
width
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
L
Slide length
[mm]
XC
stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
CZ
Load bearing (1 pay)
ⁿ/ₐ
WEI
Weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
IDA51-60
IDA51
Two section type/3 / 4 ex...
20
A6063
Natural anodizing
60
30
0
30
0
40
25
5
15.3kgf
0.03
IDA51-70
IDA51
Two section type/3 / 4 ex...
20
A6063
Natural anodizing
70
40
0
40
0
50
25
5
15.3kgf
0.03
IDA51-90
IDA51
Two section type/3 / 4 ex...
20
A6063
Natural anodizing
90
50
0
60
0
60
25
15
15.3kgf
0.03
IDA51-100
IDA51
Two section type/3 / 4 ex...
20
A6063
Natural anodizing
100
60
0
70
0
70
25
15
15.3kgf
0.03
IDA51-200
IDA51
Two section type/3 / 4 ex...
20
A6063
Natural anodizing
200
120
85
170
85
170
65
15
12.2kgf
0.06
IDA51-300
IDA51
Two section type/3 / 4 ex...
20
A6063
Natural anodizing
300
180
135
270
135
270
105
15
10.2kgf
0.08
IDA51-400
IDA51
Two section type/3 / 4 ex...
20
A6063
Natural anodizing
400
240
185
370
185
370
145
15
9.2kgf
0.13
IDA51-500
IDA51
Two section type/3 / 4 ex...
20
A6063
Natural anodizing
500
300
235
470
235
470
185
15
8.2kgf
0.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성