HFE68 69 - Spring butterfly hinge/flat/Offset taper hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfe68_69.prj},{NB=HFE68-120},{CODE=HFE68},{TYPE=Offset taper hole type/Precision},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SP=120},{SPPOOL=120,180},{LINK=website link},{PPATH=hfe68_69/assem/hfe68_69_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LOAD
load
[kg]
TOR
When horizontally expanded
[N.m]
WEI
reference weight
ⁿ/ₐ
HFE68-120
HFE68
Offset taper hole type/Pr...
SUS304
-
120
30
15
9
5.5
16
2.5
20
1±20%
0.30
HFE69-120
HFE69
Offset taper hole type/Pr...
A6063
Natural anodizing
120
30
15
8
5.0
16
4.0
20
1±20%
0.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성