hfc49 - Flat Dust-Free Butterfly Hinges With Booster Bearings Precision Types
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc49.prj},{NB=HFC49-40},{CODE=HFC49},{TYPE=With booster bearing type/tapered hole type},{SEX=Precision},{MAT=A6063-T5},{SUR=Natural anodizing},{SPE=40},{LINK=website link},{PPATH=hfc49/assem/hfc49_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SEX
sex ratio
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
N
[mm]
M
[mm]
ROT
Rotation angle
ⁿ/ₐ
LOAD
load
[kg]
WEI
reference weight(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFC49-40
HFC49
With booster bearing type...
Precision
A6063-T5
Natural anodizing
32
40
-
22
24.0
9
3.0
2.5
9
4
3
280°
10
0.01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성