HFC26 - Aluminum alloy dish hinge, fixed type, stepped taper hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc26_asmtab.prj},{NB=HFC26-47},{CODE=HFC26},{TYPE=gudingxing/taijiezhuikongxing},{MAT=A6063},{SUR=benseyangjiyanghua},{SPE=47},{A=35},{B=47},{A1=21},{B1=25},{H=10},{C=5.5},{D=10.5},{T=3.5},{T1=4.3},{DD=5.5},{N=10},{WEI=0.025},{PPATH=hfc26/assem/hfc26_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DD
d
[mm]
N
Load (kg)
ⁿ/ₐ
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFC26-47
HFC26
Fixed/step taper
A6063
Natural anodizing
47
35
47
21
25
10
5.5
10.5
3.5
4.3
5.5
10
0.025
HFC26-47A
HFC26
Fixed/step taper
A6063
Natural anodizing
47A
47
47
32
30
11
7.5
13.0
3.5
4.3
6.5
10
0.035
HFC26-63
HFC26
Fixed/step taper
A6063
Natural anodizing
63
62
63
42
37
11
9.5
13.0
3.5
4.3
6.5
10
0.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성