HAF73 75 - Handle ??¡§¡§ Economical round straight rod / round straight rod type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/haf73_75.prj},{NB=HAF74-M6-L12-E},{CODE=HAF74},{TYPE=yuanxingzhigangxing B},{MTM=xinhejing},{BCF=pengsuo},{HOC=Q235},{SST=fahe},{M=6},{L=12},{LPOOL=12,16,20,25,32,40},{BOC=E},{R=45},{D=13.0},{H=35},{HH=25.5},{LINK=Webxxx},{G=4.4},{F=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
BCF
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
HOC
Grip color
ⁿ/ₐ
SST
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
R
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
G
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
HAF73-M4-L10-E
HAF73
Economical round straight...
Zinc alloy
Spray
Q235
Black
4
45
13.0
35
24.5
3.2
1.5
HAF73-M5-L10-E
HAF73
Economical round straight...
Zinc alloy
Spray
Q235
Black
5
45
13.0
35
24.5
4.1
1.5
HAF73-M6-L10-E
HAF73
Economical round straight...
Zinc alloy
Spray
Q235
Black
6
45
13.0
35
24.5
4.4
2.0
HAF73-M8-L10-E
HAF73
Economical round straight...
Zinc alloy
Spray
Q235
Black
8
63
17.5
45
24.5
6.0
3.0
HAF73-M10-L10-E
HAF73
Economical round straight...
Zinc alloy
Spray
Q235
Black
10
63
17.5
55
31.5
7.7
3.0
HAF74-M5-L12-E
HAF74
Round straight rod type /...
Zinc alloy
Spray
Q235
Black
5
45
13.0
35
25.5
4.1
1.5
HAF74-M6-L12-E
HAF74
Round straight rod type /...
Zinc alloy
Spray
Q235
Black
6
45
13.0
35
25.5
4.4
2.0
HAF74-M8-L16-E
HAF74
Round straight rod type /...
Zinc alloy
Spray
Q235
Black
8
65
17.5
45
32.0
6.0
3.0
HAF74-M10-L20-E
HAF74
Round straight rod type /...
Zinc alloy
Spray
Q235
Black
10
80
21.0
55
38.0
7.7
3.0
HAF75-M4-L10-E
HAF75
Round straight rod type /...
Zinc alloy
Spray
SUS304
---
4
45
13.0
35
24.5
3.2
1.5
HAF75-M5-L10-E
HAF75
Round straight rod type /...
Zinc alloy
Spray
SUS304
---
5
45
13.0
35
24.5
4.1
1.5
HAF75-M6-L10-E
HAF75
Round straight rod type /...
Zinc alloy
Spray
SUS304
---
6
45
13.0
35
24.5
4.4
2.0
HAF75-M8-L10-E
HAF75
Round straight rod type /...
Zinc alloy
Spray
SUS304
---
8
63
17.5
45
24.5
6.0
3.0
HAF75-M10-L10-E
HAF75
Round straight rod type /...
Zinc alloy
Spray
SUS304
---
10
63
17.5
55
31.5
7.7
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성