HAD41 46 - Handle ??¡§¡§ flange round shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/had41_46.prj},{NB=HAD41-M12-L17},{CODE=HAD41},{TYPE=tuyuanyuanhuxing A},{HTM=PA6},{COL=heiseyaguang},{SCM=1215MS},{SST=fahei},{M=12},{L=17},{LPOOL=17},{R=92},{C=46.7},{D=25.0},{H=66.0},{WEI=0.070},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HTM
The main material
ⁿ/ₐ
COL
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
SCM
Screw material
ⁿ/ₐ
SST
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LPOOL
lpool
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAD41-M4-L8
HAD41
Flange arc type A
PA6
Black matte
1215MS
Black
4
8
45
25.4
13.0
35.5
0.016
HAD41-M5-L8
HAD41
Flange arc type A
PA6
Black matte
1215MS
Black
5
8
45
25.4
13.0
35.5
0.016
HAD41-M6-L8
HAD41
Flange arc type A
PA6
Black matte
1215MS
Black
6
8
45
25.4
13.0
35.5
0.014
HAD41-M8-L10
HAD41
Flange arc type A
PA6
Black matte
1215MS
Black
8
10
63
32.7
17.5
46.3
0.030
HAD41-M10-L14
HAD41
Flange arc type A
PA6
Black matte
1215MS
Black
10
14
78
37.7
21.0
55.4
0.050
HAD41-M12-L17
HAD41
Flange arc type A
PA6
Black matte
1215MS
Black
12
17
92
46.7
25.0
66.0
0.070
HAD46-M4-L12
HAD46
Flange arc type B
PA6
Black matte
1215MS
Black
4
12,16,20,25
45
25.4
13.0
35.5
0.018
HAD46-M5-L12
HAD46
Flange arc type B
PA6
Black matte
1215MS
Black
5
12,16,20,25,32
45
25.4
13.0
35.5
0.018
HAD46-M6-L12
HAD46
Flange arc type B
PA6
Black matte
1215MS
Black
6
12,16,20,25,32,40
45
25.4
13.0
35.5
0.020
HAD46-M8-L16
HAD46
Flange arc type B
PA6
Black matte
1215MS
Black
8
16,20,25,32,40,50
63
32.7
17.5
46.3
0.040
HAD46-M10-L20
HAD46
Flange arc type B
PA6
Black matte
1215MS
Black
10
20,25,32,40,50
78
37.7
21.0
55.4
0.080
HAD46-M12-L25
HAD46
Flange arc type B
PA6
Black matte
1215MS
Black
12
25,32,40,50
92
46.7
25.0
66.0
0.120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성