NBF71 86 - Polyurethane thermal bonding shock absorption material / collar thermal bonding type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nbf71_86.prj},{NB=NBF76-D15-L12-M3},{CODE=NBF76},{TYPE=Heat-bonding type of collar},{MAT1=Ether polyurethane},{MAT2=SUS304},{HRD=Shore A95},{COLOR=natural color},{D=15},{L=12},{M=3},{LINK=webxxx},{PPATH=nbf71_86/assem/nbf71_86_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (Polyurethane)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (collar)
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
COLOR
color
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
NBF71-D15-L12-M3
NBF71
Heat-bonding type of coll...
Ether polyurethane
SUS304
Shore A90
natural color
3.5
5.5
7.5
2
5
NBF76-D15-L12-M3
NBF76
Heat-bonding type of coll...
Ether polyurethane
SUS304
Shore A95
natural color
3.5
5.5
7.5
2
5
NBF81-D15-L12-M3
NBF81
Heat-bonding type of coll...
Lipid polyurethane
SUS304
Shore A50
natural color
3.5
5.5
7.5
2
5
NBF86-D15-L12-M3
NBF86
Heat-bonding type of coll...
Lipid polyurethane
SUS304
Shore A70
natural color
3.5
5.5
7.5
2
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성