JAF01 21 - Thermal insulation board ??¨¨ high strength grade / high temperature durability
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jaf01_21.prj},{NB=JAF01-10P-A15-B15-T10},{CODE=JAF01},{TYPE1=gaoqiangduji},{TYPE2=biaozhunxing},{COLOR=gray},{ATEM=Room temperature~250},{TCO=0.23},{COS=560},{FST=400},{DEN=1.85},{GG=10P},{A=15},{APOOL=[15:250/1]},{AG=+0.3/-0.3},{B=15},{BPOOL=[15:250/1]},{BG=+0.3/-0.3},{T=10},{CODE1=-},{CODE1POOL='-','-','AA','AA'},{AA=0},{H=0.0},{J=0.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Type1
ⁿ/ₐ
TYPE2
Type2
ⁿ/ₐ
COLOR
color
ⁿ/ₐ
ATEM
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
TCO
Thermal conductivity (W/m.k)
ⁿ/ₐ
COS
Compressive strength (N/mm2) at23??C
ⁿ/ₐ
FST
Flexural strength (N/mm2) at23??C
ⁿ/ₐ
DEN
Density (g/cm2)
ⁿ/ₐ
GG
specification
ⁿ/ₐ
AG
A tolerance
[mm]
BG
B tolerance
[mm]
T
[mm]
JAF01-3-A15-B15-T3
JAF01
High intensity
Standard type
dark brown
Normal temperature ~250¡ã...
0.23
560
400
1.85
3
+1.0/0
+1.0/0
3
JAF01-5-A15-B15-T5
JAF01
High intensity
Standard type
dark brown
Normal temperature ~250¡ã...
0.23
560
400
1.85
5
+1.0/0
+1.0/0
5
JAF01-10-A15-B15-T10
JAF01
High intensity
Standard type
dark brown
Normal temperature ~250¡ã...
0.23
560
400
1.85
10
+1.0/0
+1.0/0
10
JAF01-15-A15-B15-T15
JAF01
High intensity
Standard type
dark brown
Normal temperature ~250¡ã...
0.23
560
400
1.85
15
+1.0/0
+1.0/0
15
JAF01-5P-A15-B15-T5
JAF01
High intensity
Standard type
dark brown
Normal temperature ~250¡ã...
0.23
560
400
1.85
5P
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
5
JAF01-10P-A15-B15-T10
JAF01
High intensity
Standard type
dark brown
Normal temperature ~250¡ã...
0.23
560
400
1.85
10P
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
10
JAF21-3-A15-B15-T3
JAF21
High temperature durabili...
Standard type
Silver grey
Normal temperature ~500¡ã...
0.12
400
200
2.1
3
+1.0/0
+1.0/0
3
JAF21-5-A15-B15-T5
JAF21
High temperature durabili...
Standard type
Silver grey
Normal temperature ~500¡ã...
0.12
400
200
2.1
5
+1.0/0
+1.0/0
5
JAF21-10-A15-B15-T10
JAF21
High temperature durabili...
Standard type
Silver grey
Normal temperature ~500¡ã...
0.12
400
200
2.1
10
+1.0/0
+1.0/0
10
JAF21-15-A15-B15-T15
JAF21
High temperature durabili...
Standard type
Silver grey
Normal temperature ~500¡ã...
0.12
400
200
2.1
15
+1.0/0
+1.0/0
15
JAF21-5P-A15-B15-T5
JAF21
High temperature durabili...
Standard type
Silver grey
Normal temperature ~500¡ã...
0.12
400
200
2.1
5P
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
5
JAF21-10P-A15-B15-T10
JAF21
High temperature durabili...
Standard type
Silver grey
Normal temperature ~500¡ã...
0.12
400
200
2.1
10P
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성