JAA41 43 - Heat Insulation Material Imported from Japan High Temperature Durability · Washer/Collar/Shoulder Type Collar
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jaa41_43.prj},{NB=JAA41-D10-V3-T3},{CODE=JAA41},{TYPE=High temperature durability grade, gasket},{MAT=Silicate adhesive},{COL=white},{WD=-80~400°C},{DRXS=0.24},{KYQD=439},{KZQD=145},{MD=2.0},{D=10},{V=3},{T=3},{L=0},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
WD
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
DRXS
Thermal Conductivity
[W/m.K]
KYQD
Compressive strength
[(N/mm²)at23°C]
KZQD
Flexural strength
[(N/mm²)at23°C]
MD
density
[g/cm³]
H
[mm]
JAA41-D10-V3-T3
JAA41
High temperature durabili...
Silicate adhesive
white
-80~400°C
0.24
439
145
2.0
0
JAA42-D8-V3-L10
JAA42
High temperature durabili...
Silicate adhesive
white
-80~400°C
0.24
439
145
2.0
0
JAA43-V3-D8-L10-H12
JAA43
High temperature durabili...
Silicate adhesive
white
-80~400°C
0.24
439
145
2.0
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성