JAA21 22 - Heat insulation board material imported from Japan, heat-resistant grade
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jaa21_22.prj},{NB=JAA21-3-A20-B20-T3},{CODE=JAA21},{TYPE=Heat-resistant grade, standard type},{MAT=Silicate adhesive},{COL=gray},{WD=Room temperature~500°C},{DRXS=1.21},{KYQD=120~150},{KZQD=45~55},{MD=2~2.2},{SPE=3},{KX=-},{A=20},{B=20},{F=0},{G=0},{NZ=N/A},{N=0},{Z=0},{FCC=N/A},{FC=0},{GCC=N/A},{GC=0},{AAA=N/A},{AA=0},{H=0},{J=0},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
WD
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
DRXS
Thermal Conductivity
[W/m.K]
KYQD
Compressive strength
[(N/mm²)at23°C]
KZQD
Flexural strength
[(N/mm²)at23°C]
MD
density
[g/cm³]
ATOL
A tolerance
[mm]
BTOL
B tolerance
[mm]
T
[mm]
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
JAA21-3-A20-B20-T3
JAA21
Heat-resistant grade, sta...
Silicate adhesive
gray
Room temperature~500°C
1.21
120~150
45~55
2~2.2
+1.0/0
+1.0/0
3
0.0
0.0
0.0
JAA22-3-2K-A20-B20-T3-F9-...
JAA22
Heat-resistant grade, hol...
Silicate adhesive
gray
Room temperature~500°C
1.21
120~150
45~55
2~2.2
+1.0/0
+1.0/0
3
3.3
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성