VLU01 60 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì double side bearing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vlu01_60.prj},{NB=VLU01-60-19},{CODE=VLU01},{TYPE=shuangcezhouchengxing},{MAT=S45C},{MAT1=gang},{HTT=Tooth Crest High Frequency},{SUR=Black Coating},{XL=60},{NUT=19},{DO=126},{DP=115.74},{DH=55},{H=83},{L=40},{T=11.7},{XH=BAY6206ZZ×2},{DD=30},{D=62},{B=16},{CR=19.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Body material
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material
ⁿ/ₐ
HTT
Heat treatment
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
XL
series
ⁿ/ₐ
NUT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DO
Do OD
[mm]
DP
Dp indexing circle diameter
[mm]
DH
dh
[mm]
H
H wheel hub
[mm]
L
L wheel hub
[mm]
T
[mm]
XH
Bearing model ?? quantity
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
CR
Dynamic rated load (Kn)
ⁿ/ₐ
VLU01-60-12
VLU01
Double bearing type
S45C
steel
Tip high frequency
Black
60
12
83
73.60
29
51
32
11.7
BAY6202ZZ×2
15
35
11
7.75
VLU01-60-14
VLU01
Double bearing type
S45C
steel
Tip high frequency
Black
60
14
95
85.61
40
62
32
11.7
BAY6204ZZ×2
20
47
14
12.8
VLU01-60-15
VLU01
Double bearing type
S45C
steel
Tip high frequency
Black
60
15
101
91.62
40
68
32
11.7
BAY6204ZZ×2
20
47
14
12.8
VLU01-60-17
VLU01
Double bearing type
S45C
steel
Tip high frequency
Black
60
17
113
103.67
45
73
32
11.7
BAY6205ZZ×2
25
52
15
14
VLU01-60-19
VLU01
Double bearing type
S45C
steel
Tip high frequency
Black
60
19
126
115.74
55
83
40
11.7
BAY6206ZZ×2
30
62
16
19.5
VLU01-60-20
VLU01
Double bearing type
S45C
steel
Tip high frequency
Black
60
20
132
121.78
55
83
40
11.7
BAY6206ZZ×2
30
62
16
19.5
VLU01-60-21
VLU01
Double bearing type
S45C
steel
Tip high frequency
Black
60
21
138
127.82
55
83
40
11.7
BAY6206ZZ×2
30
62
16
19.5
VLU01-60-22
VLU01
Double bearing type
S45C
steel
Tip high frequency
Black
60
22
144
133.86
55
83
40
11.7
BAY6206ZZ×2
30
62
16
19.5
VLU01-60-25
VLU01
Double bearing type
S45C
steel
Tip high frequency
Black
60
25
162
151.99
60
83
40
11.7
BAY6207ZZ×2
35
72
17
25.7
VLU01-60-30
VLU01
Double bearing type
S45C
steel
Tip high frequency
Black
60
30
193
182.25
60
83
40
11.7
BAY6207ZZ×2
35
72
17
25.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성