VNJ01 51 - Standard spur gear ??¡§¡§ modulus 1.5 ??¡§¡§ pressure angle 20 ??
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F6-Gears / Rack
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f6/vnj01_51.prj},{NB=VNJ22-1.5-14-B15-B-P6},{CODE=VNJ22},{TYPE=*****},{GBMAT=45},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{MOD=1.5},{NUT=14},{B=15},{GES=B},{P=6},{HC=N/A},{ZZMC=N/A},{MC=0},{NUTPOOL=[14:30/1],32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64,65,66,68,70,72,75,80,84,85,90,95,100,120},{GES2='A','B'},{GES3='B'},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GBMAT
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
Tooth surface hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
H wheel hub
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
VNJ01-1.5-14-B15-A-P6
VNJ01
Round hole type
45
S45C
-
-
1.5
21.0
24.0
0
0
0.0
0
VNJ02-1.5-14-B15-A-P6
VNJ02
Round hole type
45
S45C
-
Black
1.5
21.0
24.0
0
0
0.0
0
VNJ03-1.5-14-B15-A-P6
VNJ03
Round hole type
45
S45C
HRC40-55
Black
1.5
21.0
24.0
0
0
0.0
0
VNJ11-1.5-14-B15-A-P6
VNJ11
Round hole type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1.5
21.0
24.0
0
0
0.0
0
VNJ21-1.5-14-B15-B-P6
VNJ21
Screw locking type
45
S45C
-
-
1.5
21.0
24.0
16
24
4.5
4
VNJ22-1.5-14-B15-B-P6
VNJ22
Screw locking type
45
S45C
-
Black
1.5
21.0
24.0
16
24
4.5
4
VNJ23-1.5-14-B15-B-P6
VNJ23
Screw locking type
45
S45C
HRC40-55
Black
1.5
21.0
24.0
16
24
4.5
4
VNJ31-1.5-14-B15-B-P6
VNJ31
Screw locking type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1.5
21.0
24.0
16
24
4.5
4
VNJ41-1.5-14-B15-A-P8N
VNJ41
Keyway hole type
45
S45C
-
-
1.5
21.0
24.0
0
0
0.0
0
VNJ42-1.5-14-B15-A-P8N
VNJ42
Keyway hole type
45
S45C
-
Black
1.5
21.0
24.0
0
0
0.0
0
VNJ43-1.5-14-B15-A-P8N
VNJ43
Keyway hole type
45
S45C
HRC40-55
Black
1.5
21.0
24.0
0
0
0.0
0
VNJ51-1.5-14-B15-A-P8N
VNJ51
Keyway hole type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1.5
21.0
24.0
0
0
0.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성