EUX41 42 - Keyless bushing and thin wall type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/eux41_42.prj},{NB=EUX41-d65},{CODE=EUX41},{TYPE=Thin wall type},{MAT=S45C},{SUR=-},{DD=65},{D=72},{D1=99},{D2=84},{L=20},{L1=25},{L2=35},{N=4},{GUGEI=M8},{M=8},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
N
Quantity
ⁿ/ₐ
GUGEI
specification
ⁿ/ₐ
EUX41-d14
EUX41
Thin wall
S45C
-
14
25
42
33
16
20
26
4
M4
EUX41-d16
EUX41
Thin wall
S45C
-
16
25
42
33
16
20
26
4
M4
EUX41-d18
EUX41
Thin wall
S45C
-
18
25
42
33
16
20
26
4
M4
EUX41-d19
EUX41
Thin wall
S45C
-
19
25
42
33
16
20
26
4
M4
EUX41-d20
EUX41
Thin wall
S45C
-
20
30
50
39
16
20
26
4
M5
EUX41-d22
EUX41
Thin wall
S45C
-
22
30
50
39
16
20
26
4
M5
EUX41-d24
EUX41
Thin wall
S45C
-
24
30
50
39
16
20
26
4
M5
EUX41-d25
EUX41
Thin wall
S45C
-
25
36
55
45
16
20
26
4
M5
EUX41-d28
EUX41
Thin wall
S45C
-
28
36
55
45
16
20
26
4
M5
EUX41-d30
EUX41
Thin wall
S45C
-
30
36
55
45
16
20
26
4
M5
EUX41-d32
EUX41
Thin wall
S45C
-
32
42
62
51
16
20
28
4
M5
EUX41-d35
EUX41
Thin wall
S45C
-
35
42
62
51
16
20
28
4
M5
EUX41-d36
EUX41
Thin wall
S45C
-
36
42
62
51
16
20
28
4
M5
EUX41-d38
EUX41
Thin wall
S45C
-
38
44
66
54
16
20
28
4
M6
EUX41-d40
EUX41
Thin wall
S45C
-
40
48
70
58
16
20
28
4
M6
EUX41-d42
EUX41
Thin wall
S45C
-
42
48
70
58
16
20
28
4
M6
EUX41-d45
EUX41
Thin wall
S45C
-
45
55
82
67
20
25
35
4
M8
EUX41-d48
EUX41
Thin wall
S45C
-
48
55
82
67
20
25
35
4
M8
EUX41-d50
EUX41
Thin wall
S45C
-
50
62
89
74
20
25
35
4
M8
EUX41-d55
EUX41
Thin wall
S45C
-
55
62
89
74
20
25
35
4
M8
EUX41-d60
EUX41
Thin wall
S45C
-
60
72
99
84
20
25
35
4
M8
EUX41-d65
EUX41
Thin wall
S45C
-
65
72
99
84
20
25
35
4
M8
EUX42-d14
EUX42
Thin wall
S45C
Electroless nickel platin...
14
25
42
33
16
20
26
4
M4
EUX42-d16
EUX42
Thin wall
S45C
Electroless nickel platin...
16
25
42
33
16
20
26
4
M4
EUX42-d18
EUX42
Thin wall
S45C
Electroless nickel platin...
18
25
42
33
16
20
26
4
M4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성