ECF01 35 - Keyless high torque arc tooth synchronous wheel ?¡è S8M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/ecf01_35.prj},{NB=ECF15-S8M250-18-E-d12},{CODE=ECF15},{PLT=S8M250},{BLT=25},{TOP=8},{PLM=A7075},{FLM=Aluminium Alloy},{BUM=S45C},{SUR=Natural Anodizing},{NUT=18},{PUS=E},{DD=12},{WCWDWE=N/A},{FC=N/A},{ZZFC=0.0},{WCWDWEPOOL='N/A','N/A','WD','WD','WE','WE','WC','WC'},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PLT
Belt type
ⁿ/ₐ
BLT
Belt width
ⁿ/ₐ
TOP
Pitch
ⁿ/ₐ
PLM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
BUM
Bushing material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
ECF01-S8M150-18-E-d12
ECF01
S8M150
15
8
S45C
SPCC
S45C
Black
45.840
44.460
52
36
17
22
10.5
ECF02-S8M150-18-E-d12
ECF02
S8M150
15
8
S45C
SPCC
S45C
Electroless nickel platin...
45.840
44.460
52
36
17
22
10.5
ECF05-S8M150-18-E-d12
ECF05
S8M150
15
8
A7075
Aluminum alloy
S45C
Natural anodizing
45.840
44.460
52
36
17
22
10.5
ECF11-S8M250-18-E-d12
ECF11
S8M250
25
8
S45C
SPCC
S45C
Black
45.840
44.460
52
36
28
33
10.5
ECF12-S8M250-18-E-d12
ECF12
S8M250
25
8
S45C
SPCC
S45C
Electroless nickel platin...
45.840
44.460
52
36
28
33
10.5
ECF15-S8M250-18-E-d12
ECF15
S8M250
25
8
A7075
Aluminum alloy
S45C
Natural anodizing
45.840
44.460
52
36
28
33
10.5
ECF21-S8M300-19-E-d15
ECF21
S8M300
30
8
S45C
SPCC
S45C
Black
48.380
47.010
55
40
33
38
12.0
ECF22-S8M300-19-E-d15
ECF22
S8M300
30
8
S45C
SPCC
S45C
Electroless nickel platin...
48.380
47.010
55
40
33
38
12.0
ECF25-S8M300-19-E-d15
ECF25
S8M300
30
8
A7075
Aluminum alloy
S45C
Natural anodizing
48.380
47.010
55
40
33
38
12.0
ECF31-S8M400-21-E-d16
ECF31
S8M400
40
8
S45C
SPCC
S45C
Black
53.480
52.100
61
45
44
49
13.0
ECF32-S8M400-21-E-d16
ECF32
S8M400
40
8
S45C
SPCC
S45C
Electroless nickel platin...
53.480
52.100
61
45
44
49
13.0
ECF35-S8M400-21-E-d16
ECF35
S8M400
40
8
A7075
Aluminum alloy
S45C
Natural anodizing
53.480
52.100
61
45
44
49
13.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성