ECC01 22 - Keyless high torque arc tooth synchronous wheel ?¡è S5M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/ecc01_25.prj},{NB=ECC11-S5M150-24-E-d10},{CODE=ECC11},{PLT=S5M150},{BLT=15},{TOP=5},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{BUM=S45C},{SUR=Black Coating},{NUT=24},{PUS=E},{DD=10},{WCWDWE=N/A},{FC=N/A},{ZZFC=0.0},{NA='N/A','N/A'},{FC1='N/A','N/A','FC','FC'},{WCWDWEPOOL='N/A','N/A','WD','WD','WE','WE','WC','WC'},{PUS1='E'},{PUS2='E','F'},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PLT
Belt type
ⁿ/ₐ
BLT
Belt width
ⁿ/ₐ
TOP
Pitch
ⁿ/ₐ
PLM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
BUM
Bushing material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
ECC01-S5M100-22-E-d8
ECC01
S5M100
10
5
S45C
SPCC
S45C
Black
35.01
34.05
40
27
11
16
26
8.5
ECC02-S5M100-22-E-d8
ECC02
S5M100
10
5
S45C
SPCC
S45C
Electroless nickel platin...
35.01
34.05
40
27
11
16
26
8.5
ECC05-S5M100-22-E-d8
ECC05
S5M100
10
5
A7075
Aluminum alloy
S45C
Natural anodizing
35.01
34.05
40
27
11
16
26
8.5
ECC11-S5M150-24-E-d10
ECC11
S5M150
15
5
S45C
SPCC
S45C
Black
38.20
37.24
45
30
17
22
30
10.5
ECC12-S5M150-24-E-d10
ECC12
S5M150
15
5
S45C
SPCC
S45C
Electroless nickel platin...
38.20
37.24
45
30
17
22
30
10.5
ECC15-S5M150-24-E-d10
ECC15
S5M150
15
5
A7075
Aluminum alloy
S45C
Natural anodizing
38.20
37.24
45
30
17
22
30
10.5
ECC21-S5M250-24-E-d10
ECC21
S5M250
25
5
S45C
SPCC
S45C
Black
38.20
37.24
45
30
27
32
30
10.5
ECC22-S5M250-24-E-d10
ECC22
S5M250
25
5
S45C
SPCC
S45C
Electroless nickel platin...
38.20
37.24
45
30
27
32
30
10.5
ECC25-S5M250-24-E-d10
ECC25
S5M250
25
5
A7075
Aluminum alloy
S45C
Natural anodizing
38.20
37.24
45
30
27
32
30
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성